メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
  • 鉛フリー対応12ピンSTQFN
  • マクロセル概要
    • アナログコンパレータ(ACMP)x 2
    • 基準電圧(Vref)
    • Combinatorial Look Up Tables(LUT)x 5:
      • 2ビットLUT x 1搭載
      • 3ビットLUT x 4搭載
    • 12個の組み合わせ機能マクロセル:
      • 4つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
      • 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
      • パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
        • パイプ遅延 - 8段/2出力
      • バンドギャップ
      • カウンタ/遅延または4ビットLUTを2つ選択可能、
      • プログラマブルディレイ/デグリッチフィルタ
    • カウンタ/遅延発生器(CNT/DLY)x 2:
      • 8ビットカウンタ/遅延 x 1
      • 14ビットカウンタ/遅延 x 1(外部クロック/リセット付き)
    • Dフリップフロップ/ラッチ(DFF)x 8(組み合わせ機能マクロセルの一部)
    • パイプ遅延 – 8段/2出力(組み合わせ機能マクロセルの一部)
    • RC発振器(RC OSC)、
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG46120は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、 SLG46120のインターコネクトロジック、I/Oピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)10
Nominal VDD1.71 - 5.5
ACMP Channels (#)2
CNT/DLY (Max) (#)4
LUTs (Max) (#)16
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay8-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 2.0120.5
TQFN1.6 x 1.6120.4

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器全般
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)Temp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46120PActiveAvailable在庫切れTQFN1ku | $0.26812#Tape & Reel1Yes2.0 x 2.00.5mm-40 to +85°CCHINA, TAIWANTAIWAN
SLG46120VActiveAvailable2034 Oct在庫切れTQFN1ku | $0.24912#Tape & Reel1Yes1.6 x 1.60.4mm-40 to +85°CCHINA, TAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

  1. ピンピッチについて

    GreenPAKはピンピッチが0.4mmのものしかないでしょうか?

    2023年4月18日
  2. エミュレーション時のアナログ入力について

    SLG46120Vでエミュレーションを実施しようとしています。 Advanced Development Platformにて、アナログ信号を外部から 入力することはできますで ...

    2023年7月3日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。