特長
- デュアルP-FET電源スイッチ
- リードバック保護(リードロック)
- 電源電圧:2.5V(±8%)から5V(±10%)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー/鉛フリー
- マクロセル概要
- 高速汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxH) x 2
- 低消費電力汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxL) x 2
- 基準電圧(Vref)x 2
- Vref出力 x 2
- コンビネーション機能マクロセル x 15
- 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
- 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
- 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 9
- 選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT x 1
- 選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT x 1
- 多機能マクロセル x 8
- 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT+8ビット遅延/カウンタ x 7
- 選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ x 1
- シリアル通信
- I2Cプロトコルインターフェース
- エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
- デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
- 発振器(OSC) x 3
- 2.048kHz発振器
- 2.048MHz発振器
- 25MHz発振器
- アナログ温度センサ
- パワーオンリセット(POR)
説明
SLG46867は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46867のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Special Features | 2x P-FET (44Ω,2A) |
| GPIOs (#) | 12 |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| ACMP Channels (#) | 4 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 8 |
| LUTs (Max) (#) | 23 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 21 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Oscillator Type | RC OSC, LF OSC, Ring OSC |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Interface | I2C |
| Memory Type | OTP |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| MSTQFN | 1.6 x 3.0 | 20 |
アプリケーション
- 複雑なアナログ制御を伴う電源シーケンス
- 電源プレーンコンポーネント小型化プロジェクト
- 民生機器
- LEDドライバ
- ハプティックモータドライバ
- 電源スイッチによるシステムリセット