特長
- 2つの高速汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxH)
- 2つの低消費電力汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxL)
- 2つの基準電圧(Vref)
- 2つのVref出力
- 15個の組み合わせ機能マクロセル
- 3つの選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT
- 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
- 9つの選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT
- 1つの選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT
- 1つの選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT
- 8つの多機能マクロセル
- 7つの選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT+8ビット遅延/カウンタ
- 1つの選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ
- シリアル通信
- I2Cプロトコルインターフェース
- エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
- デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
- 3つの発振器(OSC)
- 2.048kHz発振器
- 2.048 MHz発振器
- 25MHz発振器
- アナログ温度センサ
- パワーオンリセット(POR)
- リードバック保護(リードロック)
- 電源電圧: 2.5V(±8%)~5V(±10%)
- 周囲動作温度範囲:-40°C〜125°C
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
- パッケージ:14ピンLQFN、3.0mm x 3.1mm x 0.75mm、0.65mmピッチ
- AEC-Q100(TA = -40°C〜+125°C)認定済み
説明
SLG46857-Aは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムして内部配線やIOピン、およびSLG46857-Aのマクロセルを設定することにより、回路設計を実現できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| GPIOs (#) | 12 |
| LUTs (Max) (#) | 23 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 21 |
| ACMP Channels (#) | 4 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 8 |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Interface | I2C |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| Oscillator Type | RC OSC, LF OSC, Ring OSC |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Automotive Rating | AEC-Q100 (Grade 1) |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| LQFN | 3.0 x 3.0 | 14 |
アプリケーション
- インフォテインメント
- E/Eアーキテクチャ
- パワートレイン
- xEV
- シャシー/ボディエレクトロニクス
適用されたフィルター