メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • コンフィギュラブルロジックの高密度配列
    • 1120個の5ビットLUT
    • 1120個のDフリップフロップ(DFF)
    • 5kb分散メモリ
    • 32KBブロックランダムアクセスメモリ(BRAM)
  • 電源領域
    • 2つの別々のドメイン(1ドメインあたり20個のGPIO)
    • VDDIO0 および VDDIO1: 1.71Vから3.465V
    • VDDC:1.1V ± 5%
  • クロック
    • 高周波発振器
      • 50MHz高周波発振器
    • 発振器ポストディバイダ
      • 発振器クロックを2のべき乗で割る(範囲1から128)
      • 2つの独立した出力
    • 位相ロックループ(PLL)
      • 外部ソースからの入力、内部発振器、またはLVDS差動クロックからの入力
  • パワーオン・リセット (POR)
  • 柔軟な消費電力制御:
  • FPGAコア電源制御
  • クロックソースの電力制御
  • BRAMディープスリープ/パワーゲートモード
  • 汎用IO
    • 40本のGPIO
    • 柔軟な構成オプション:
      • 選択可能な駆動能力(4/8/12mA)
      • 選択可能なプルアップ出力 – 1倍または2倍
      • FPGAコアからの選択可能なプルアップ制御
      • オプションのシュミットトリガー入力
  • LVDS対応の6つのGPIO(最大100MbpsのTrue LVDSペア3組)
  • 異なるIO電圧領域に位置するGPIOペア間の高速ルーティング能力
  • ビットストリームのセキュリティ機能:
    • CRCの整合性チェック
    • AES復号化
  • 構成オプション
    • OTPモード – 内蔵OTPメモリからのロード
    • SPIコントローラ(マスター)モード – 外部フラッシュメモリからのロード
    • SPIターゲット(スレーブ)モード – 外部ソース(MCUホスト)からのロード
  • ブートコントロールロジック:外部メモリから最大16種類の異なるビットストリームをアドレス指定可能
  • アイドル時の低消費電力モードは2つあります:
    • 設定が保持され、デバイスの再構成が不要なスリープモード
    • このモードを終了した後にデバイス再構成が必要な場合にリセットモード
    • GPIOとBRAM状態を両方の低消費電力モードで保持できる可能性
    • 両モードでの低消費電力(<85μA)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • 利用可能なパッケージ:
    • SLG47912V:48ピンQFN:6.0mm x 6.0mm、ピッチ0.4mm
    • SLG47912C:48ピンWLCSP:3.24mm x 2.57mm、0.35mm ピッチ

説明

このSLG47912は一般的なFPGA用途向けの小型で低消費電力のデバイスです。 ユーザーはワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムするか、SPIインターフェース経由でビットストリームを提供することでFPGAコア、IOピン、マクロセルを構成し、回路設計を実現します。 この非常に多用途なデバイスは、幅広いFPGAアプリケーションを可能にします。

パラメータ

属性
Vddc1.05 - 1.15
Vddio1.71 - 3.465
GPIOs (#)40
Look-up Table (LUTs)1120
D Flip-flops (DFFs) (#)1120
BRAM (kbit)32
Distributed Memory (kbit)5
Vddio Domains (#)2
LVDS Channels (#)3
On-chip OscillatorYes
On-chip Oscillator Freq.50MHz / 3MHz
PLLs1
Configuration ModesSPI Controller, SPI Target, OTP
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Sleep/Reset Mode Current (µA)77
Static State Iddc (µA)118
Special FeaturesSleep Mode,Fast Route,Bitstream AES Decryption,Boot Control

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LQFN6.0 x 6.0 0.4 pitch480.4
WLCSP3.241 x 2.575 0.35 pitch48

アプリケーション

  • コンシューマ製品
  • データ通信機器
  • ハンドヘルドおよびポータブル電子機器
  • ノートPCとタブレットPC
  • 産業用計測と制御
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Temp. Range (°C)
SLG47912CActiveAvailable在庫切れWLCSP1ku | $2.0548#-40 to +85°C
SLG47912VActiveAvailable2041 Jan在庫切れLQFN1ku | $2.0548#-40 to +85°C

Renesas Boards & Kits

ナレッジベース

  1. BRAMブロックを初期化することは可能ですか?

    ... は可能ですか? Answer: BRAMの初期化はSLG47910上でサポートされていません。 しかし、SLG47912、SLG47920、SLG47921ではサポートされています。   適用製品 ForgeFPGA

  2. ForgeFPGAにおけるLVDSの動作パラメータは何ですか?

    最終更新日: 2026/03/25 Question: ForgeFPGAにおけるLVDSの動作パラメータは何ですか? Answer: SLG47910はLVDSを内蔵しません。 SLG47912、SLG47920、SLG47921には、以下のパ ...

  3. 他のベンダーのSPI Flashを使えますか?

    ... フラッシュメモリ容量はデバイスによって異なります:SLG47910では少なくとも384kbit、SLG47912/20/21は少なくとも769kbit   適用製品 ForgeFPGA

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。