メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ピン選択可能なウォッチドッグタイムアウト期間
  • リアルタイムでのシステム内設定
  • ウォッチドッグタイマ無効化機能
  • オープンドレインウォッチドッグ出力
  • 動作電圧範囲:+2.5V~+5.5V
  • 静止電流:1μA
  • 最大供給電流:10μA
  • 外付け部品なしで構成可能
  • 低消費電力
  • 鉛フリー/RoHS対応
  • ハロゲンフリー
  • 14ピンSTQFNパッケージ:2.0mm x 2.2mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

説明

SLG7WD47674はピン選択可能なウォッチドッグタイマです。特定のタイムアウト時間内で、ウォッチドッグ入力(WDI)の定期的なトグル動作を要求することにより、マイクロプロセッサの動作を監視し、システムの異常動作を検出します。 マイクロプロセッサが有効なWDIを送信できない場合、ICがシステムをリセットするか、割り込みをトリガするためのウォッチドッグ出力(WDO)信号を生成し、信頼性を確保します。 このウォッチドッグタイマは、スタートアップ遅延、カスタマイズ可能なタイムアウト期間、オープンドレイン出力タイミング(200ms)など、柔軟なタイミングオプションを備えており、さまざまなシステムタイミング要件に適応します。

カスタム構成については、 GreenPAKプログラマブルデジアナ混載製品 ページをご覧ください。

パラメータ

属性
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Adjustable POR TimeoutNo
Adjustable VtripNo
Fixed VtripNo
InterfaceI2C
Manual ResetYes
Monitor Voltage (Max) (V)5.5
WDTNo
TwinPin™ MR#/RST#No
Reset Output TypeActive Low
Advanced FeaturesUltra Low Iq
FunctionWatchdog Timer
Target applicationsIndustrial Controllers, Networking, Embedded Control Systems, Data Communications Equipment, Handheld/Portable Electronics, Personal Computers, Servers
Device FunctionsMonitor microprocessor activities, Identify abnormal behavior
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. Type
QFN

アプリケーション

  • マイクロコントローラ(μC)とマイクロプロセッサ(μP)の監視
  • 産業用コントローラ
  • 遠隔通信網
  • ネットワーク
  • 組み込み制御システム
  • データ通信機器
  • ハンドヘルドおよびポータブル電子機器
  • パソコンとサーバ
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG7SV47663VActiveN/A在庫切れQFN1ku | $0.5821CHINA, TAIWANTAIWAN