メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • 3つのアナログコンパレータ(ACMP)
    • 19の組み合わせ機能マクロセル
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
      • 選択可能な連続DFF/ラッチまたは3ビットLUT x 1
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 4
      • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • 8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT x 5
      • 16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT x 2
      • エッジ検出器付き2つのデグリッチフィルタ
    • 非同期ステートマシン
      • 8つの状態
      • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
    • シリアル通信
      • I2Cプロトコル準拠
    • パイプ遅延 ー 16ステージ/3出力(組み合わせ機能マクロセルの一部)
    • プログラマブルな遅延
    • 発振器(OSC) x 2
      • 設定可能な25kHz/2MHz
      • 25MHzのRC発振器
    • 水晶発振器
    • パワーオンリセット(POR)
    • 8バイトRAM+OTPユーザメモリ
      • I2Cを経由で読み出し/書き込み可能なRAMメモリ領域
      • OTPから転送されたユーザ定義の初期値

説明

SLG46534は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、SLG46534の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成するために、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
Nominal VDD1.71 - 5.5
GPIOs (#)12
Special FeaturesASM (8 states)
ACMP Channels (#)3
CNT/DLY (Max) (#)7
LUTs (Max) (#)17
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC, Crystal OSC
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 2.2140.4

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46534VActiveAvailable2036 Dec在庫切れTQFN1ku | $0.33714#Tape & Reel1Yes-40 to +85°CCHINA, TAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits