特長
- 2つの電源入力:
- 2.5V(±8%)〜5.0V(±10%)VDD
- 5.0V(±10%)〜24.0V(±10%)VDD2
- 2つの高電圧大電流駆動GPO
- フルブリッジ・ドライバ・オプション
- デュアル/シングル・ハーフブリッジ・ドライバ・オプション
- スルーレートモード:
- モータ・ドライバ・モード
- プリドライバ(MOSFETドライバ)モード
- スリープ機能を備えた高ドライブGPO
- 低RDS(ON) ハイサイド+ローサイド抵抗 = 0.5Ω (typ)
- 3Aピーク、1.5A RMS/フルブリッジ
- 最大3Aピークの電流、GPO/ハーフブリッジあたり1.5A RMS、並列に接続された2つの高電圧(HV)GPOで最大6Aピーク、3A RMS
- 過電流/短絡/低電圧誤動作防止保護機能を内蔵
- 電流制御用の電流コンパレータに接続されるSENSE入力
- フォルト信号インジケータ(OCP/UVLO/TSD)
- 積分器とコンパレータを備えた差動アンプで、モータ速度制御機能に対応
- 動的Vrefモードを備えた電流検出コンパレータ
- 2つの高速汎用ACMP
- モード:UVLO、OCP、TSD、電圧モニタ、電流モニタ
- 1つの基準電圧(Vref)出力
- 5つの多機能マクロセル
- 4つの選択可能なDFF/LATCH/3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタ
- 1 つの選択可能な DFF/LATCH/4 ビット LUT + 16 ビット遅延/カウンタ
- 12個の複合機能マクロセル
- 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
- 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
- 6つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
- 1つの選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT
- 1つの選択可能なDFF/LATСHまたは4ビットLUT
- 2つのPWMマクロセル
- フレキシブルな 8 ビット/7 ビット PWM モードとデューティ・サイクル制御
- PWM正弦波またはその他の波形のための16プリセット・デューティ・サイクル・レジスタ・スイッチング・モード
- シリアル通信
- I2Cプロトコル・インターフェース
- エッジ検出出力機能をもつプログラム可能な遅延
- 追加のロジック機能 – エッジ検出器付きグリッチ除去フィルタ 1 個
- 2つのオシレーター(OSC)
- 2.048kHzオシレータ
- 25MHzオシレータ
- ACMP接続出力のアナログ温度センサ
- パワーオン・リセット(POR)
- ワンタイムプログラマブルメモリ
- 動作温度範囲:-40°C〜105°C
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- 20ピンSTQFN:2mm x 3mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
説明
SLG47115-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナルおよびブリッジ機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG47115-EVの相互接続ロジック、IOピン、高電圧ピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 構成可能なPWMマクロセルと高電圧出力を組み合わせることで、モータ駆動または負荷駆動アプリケーションに役立ちます。 高電圧端子により、スマート・レベル・トランスレータの設計や、高電圧大電流負荷の駆動が可能になります。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Special Features | 1x H-/2x Half-Bridge, 2x PWM, CCMP, Int&Diff Amp |
| GPIOs (#) | 10 |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| VDD2 (V) | 4.5 - 26.4 |
| ACMP Channels (#) | 2 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 5 |
| LUTs (Max) (#) | 17 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 15 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Oscillator Type | LF OSC, Ring OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Interface | I2C |
| Memory Type | OTP |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Product Category | Dual Supply, HVPAK, Extended Temperature Range |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFN | 2.0 x 3.0 | 20 | 0.4 |
アプリケーション
- 屋外用電子機器
- ファクトリー・オートメーション
- 電動自転車
- パワーエレクトロニクス
- EV充電ステーション
- パソコンとサーバ
- モータドライバ
- 高電圧MOSFETドライバ
- LEDマトリックス調光器
適用されたフィルター