特長
- 低消費電力
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- 20ピンSTQFN:2mm x 3mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
- 4つの高耐圧、大電流駆動GPO
- プログラマブル・パターン
- 簡単に調整可能なピエゾ周波数
説明
DC/DC昇圧コンバータおよびブザードライバ機能を持つSLG7RN47748 は、一般的に使用されるアナログ/デジタル信号およびHブリッジ機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 このアナログ/デジタル混載ICは非常に小型で、2mm x 3mmのSTQFNパッケージになります。 構成可能なPWMマクロセルと特殊な高電圧出力を組み合わせることで、モータ駆動または負荷駆動アプリケーションに役立ちます。 高耐圧ピンにより、スマート・レベル・トランスレータの設計や、高耐圧大電流負荷の駆動が可能になります。
アプリケーション
- スマート家電
- ビルディングオートメーション
- 産業オートメーション
- セキュリティシステム
- 販売の自動化と決済
- 医療・ヘルスケア
- トラッキング & 位置測位
- ウェアラブル
適用されたフィルター
読込中
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
This video demonstrates the HVPAK SLG47105 DC/DC Boost and Buzzer Driver Demo Board. The demo board operates with a single 3V CR2032 battery. It consumes less than 50nA in sleep mode, ensuring long device operation on a single charge.