メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2つの高速汎用アナログコンパレータ(ACMPxH)
  • 2つの低消費電力汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxL)
  • 2つの電圧リファレンス(Vref)
    • 2つの Vref出力
  • 15個の複合機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
    • 9つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは4ビットLUT
    • 8つの多機能マクロセル
    • 7 つの選択可能な DFF/LATCH または 3 ビット LUT + 8 ビット遅延/カウンタ
    • 1 つの選択可能な DFF/LATCH または 4 ビット LUT + 16 ビット遅延/カウンタ
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコル・インターフェース
  • エッジ検出出力機能をもつプログラム可能な遅延
  • デグリッチ・フィルタまたはエッジ検出器
  • 3つのオシレーター(OSC)
    • 2.048kHzオシレータ
    • 2.048MHzオシレータ
    • 25MHzオシレータ
  • アナログ温度センサ
  • パワーオンリセット(POR)
  • 読み出し保護 (read lock)
  • 電源
    • 2.5V(±8%)から5.0V(±10%)
  • 動作周囲温度範囲:-40°C〜+105°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:14ピンSTQFN:1.6mm x 2.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

説明

SLG46855-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46855-EVの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を行います。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性
GPIOs (#)12
Nominal VDD2.3 - 5.5
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)8
D Flip-flops (DFFs) (#)21
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Product CategoryExtended Temperature Range

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN1.6 x 2.0 x 0.55140.4

アプリケーション

  • 屋外用電子機器
  • ファクトリー・オートメーション
  • 電動自転車
  • パワーエレクトロニクス
  • EV充電ステーション

適用されたフィルター