メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 4つの高電圧、大電流駆動GPO
  • GPO/Hブリッジあたり最大1.5A RMSの電流
  • 低消費電力
  • 鉛フリー/RoHS対応
  • ハロゲンフリー
  • STQFN-20パッケージ

説明

このSLG7MD47671は、低電圧およびバッテリ駆動のモータ制御アプリケーション向けのコンパクトで効率的な統合ソリューションであり、サイズが重要な要素である小型デバイスに最適です。 ドライバFETと制御回路を1つの部品に組み合わせることで、設計を簡素化し、部品点数を削減します。 このデバイスは正確なモータ方向制御とデバイスのイネーブル/ディセーブル機能のためのフェーズ/イネーブル(PH/EN)入力インターフェースを備えているため、非常に使いやすいです。 低電力スリープモードと、低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの主要な保護機能を備えたこのSLG7MD47671は、さまざまな環境での信頼性と安全な動作を保証します。

パラメータ

属性値
TopologyPush-Pull
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)13.2
Peak Output Current IPK (A)4
Sleep/Reset Mode Current (µA)26
Control ModePH-EN
InterfaceHardware (GPIO)
Key Features3A RMS per two full bridge connected in parallel, Undervoltage lockout, Thermal shutdown, Overcurrent protection
Package Area (mm²)6
Qualification LevelIndustrial
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
STQFN2.0 x 3.0 x 0.5520

アプリケーション

  • カメラ
  • デジタル一眼レフレンズ
  • おもちゃ
  • ロボット
  • 医療用機器
  • モータ制御

適用されたフィルター