メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3つのアナログコンパレータ(ACMP)
  • 19つのの組み合わせ機能マクロセル
    • 3つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
    • 1つの連続DFF/LATCHまたは3ビットLUTを選択可能
    • 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
    • プログラマブル・ファンクション・ジェネレータまたは2ビットLUTを1つ択可能
    • 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT
    • 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT
    • エッジ検出機能付き2つのデグリッチフィルタ
  • シリアル通信:I2Cプロトコル準拠
  • パイプ遅延 – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
  • プログラマブルな遅延
  • 2つの発振器(OSC)
    • 設定可能な25kHzまたは2MHz
    • 25MHzオシレータ
  • パワーオンリセット(POR)
  • 5バイトRAM + OTPユーザーメモリ
    • I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
    • OTP から転送されたユーザ定義の初期値
  • ロジック&ミックスドシグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源:1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD
  • 周囲動作温度範囲:-40°C〜+85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • 利用可能なパッケージ:14ピンSTQFN:2.0mm x 2.2mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

説明

SLG46540は、一般的に使われる混合信号機能と統合された小型の低消費電力4ビットI/Oエクスパンダで、I2Cバス用です。 ユーザーは、ワンタイム不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46540の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)12
Nominal VDD1.71 - 5.5
ACMP Channels (#)3
CNT/DLY (Max) (#)7
LUTs (Max) (#)17
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay16 stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
STQFN2.0 x 2.214

アプリケーション

  • 屋外用電子機器
  • ファクトリーオートメーション
  • サーバーおよびネットワーク機器
  • 充電器
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)GPIOs (#)ACMP Channels (#)CNT/DLY (Max) (#)D Flip-flops (DFFs) (#)Pipe DelayInterfaceMemory TypeLead Count (#)Pkg. Dimensions (mm)Temp. Range (°C)
SLG46540VActiveAvailable在庫切れSTQFN1ku | $0.33712#3#7#8#16 stageI2COTP14#2.0 x 2.2-40 to +85°C

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。