メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • コンフィギュラブルロジックの高密度配列
    • 1120 6入力、2出力LUT
    • 1120 Dフリップフロップ(DFF)
    • 5kb分散メモリ
    • 32kb ブロック ランダム アクセス メモリ (BRAM)
    • NVMおよび/またはSPIインターフェースを介して構成可能
  • 50MHzオンチップ発振器
  • フェーズ・ロック・ループ(PLL)
    • 外部ソースまたは内部50MHz発振器からの入力
  • 電源
    • VDDIO:1.71V〜3.465V
    • VDDC:1.1V ± 5%
  • パワーオン・リセット (POR)
  • GPIO数
    • 19本のGPIOをQFNパッケージに実装
  • ビットストリーム セキュリティ機能
    • 巡回冗長検査(CRC) - OTP設定のみ
  • 動作温度範囲:-40°C〜+85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • 利用可能なパッケージ
    • 24ピンQFN:3.0mm x 3.0mm、0.4mmピッチ

説明

SLG47910V ForgeFPGAは、一般的なFPGAアプリケーション向けに小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 このデバイスを使用して、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムし、SLG47910Vの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を行います。 この柔軟性の高いデバイスにより、さまざまなFPGAアプリケーションを非常に小型で低消費電力の集積回路内に設計できます。

このデバイスは、低密度FPGAの領域に革命をもたらしています。 SLG47910V ForgeFPGAは、堅牢で充実した機能セットと、低消費電力、低価格、無料で使いやすい開発ソフトウェアを組み合わせることで、だれでも手軽に低密度FPGAの開発をスタートできます。

メリット

  • 超低消費電力により、最も要求の厳しいウェアラブルおよび電力に制約のあるアプリケーションでも使用可能
  • 小型パッケージサイズで、非常に柔軟性の高い設計を実現
  • 高度な 6 入力 2 出力ルックアップ テーブル (LUT) 構造により、使用頻度の高い設計の効率が向上
  • あらゆるお客様にお使いいただける低く抑えた価格設定

パラメータ

属性値
Vddc1.05 - 1.15
Vddio1.71 - 3.465
GPIOs (#)19
Look-up Table (LUTs)1120
D Flip-flops (DFFs) (#)1120
BRAM (kbit)32
Distributed Memory (kbit)5
Vddio Domains (#)1
LVDS Channels (#)0
On-chip OscillatorYes
On-chip Oscillator Freq.50MHz
PLLs1
Configuration ModesSPI Controller, SPI Target, OTP
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Sleep/Reset Mode Current (µA)14
Static State Iddc (µA)52
Special FeaturesSleep Mode

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN3.0 x 3.0 0.4 pitch240.4

アプリケーション・ブロック図

Smart Wireless Wall Clock Block Diagram
スマートワイヤレス壁掛け時計
コンパクトで低コストのクロック設計により、桁数のスムーズな移行と明るさの自動調整が可能です。

その他アプリケーション

  • センサーデータの集約とパイプライン化
  • プロトコル変換
  • グルーロジックとエッジ処理
  • 高度なパワー・シーケンシング
  • コンシューマ製品
  • データ通信機器
  • ノートPCとタブレットPC

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

ナレッジベース

  1. 他のベンダーのSPI Flashを使えますか?

    ... なフラッシュメモリ容量はデバイスによって異なります:SLG47910では少なくとも384kbit、SLG47912/20/21は少なくとも769kbit   適用製品 ...

  2. ForgeFPGAビットストリームを保存するのに必要なSPIフラッシュメモリの容量は?

    最終更新日: 2026/03/25 Question: ForgeFPGAビットストリームを保存するのに必要なSPIフラッシュメモリの容量は? Answer: SLG47910は384 kbitのメ ...

  3. ForgeFPGAの外部フラッシュメモリのインシステムプログラミング(ISP)にはどのような回路が必要ですか?

    ... ムプログラミング(ISP)にはどのような回路が必要ですか? Answer: SLG47910(STQFNパッケージ)のリファレンス回路図を参照してくださ ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (7件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。