メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4つのアナログコンパレータ(ACMP)
  • 2つの電圧リファレンス(VREF)
  • 19の組み合わせ機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 連続したDFF/LATCHまたは3ビットLUTを1つ選択可能
    • 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
    • プログラマブルファンクションジェネレータまたは2ビットLUTを1つ選択可能
    • 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT
    • 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT
    • エッジ検出器付き2つのデグリッチフィルタ
  • 非同期ステートマシン
    • 8つの状態
    • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコル準拠
  • パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
  • プログラマブルな遅延
  • 2つの発振器(OSC)
    • 設定可能な25kHz/2MHz
    • 25MHz発振器
  • パワーオンリセット(POR)
  • 8バイトRAM+OTPユーザメモリ
    • I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
    • OTPから転送されたユーザ定義の初期値
  • アナログ温度センサ
  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD
  • 動作周囲温度範囲:-40°C〜+105°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:20ピンSTQFN:2.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

説明

SLG46537-EVは一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。ユーザは、SLG46537-EVの相互接続ロジック、IOピン、マクロセルを設定するために、ワンタイムの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行います。この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
Nominal VDD1.71 - 5.5
GPIOs (#)18
Special FeaturesASM (8 states)
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)7
Look-up Table (LUTs)17
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
InterfaceI2C
Memory TypeOTP

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TQFN2.0 x 3.020

製品比較

SLG46537-ESLG46537
Temp. Range (°C)-40 to +105°C-40 to +85°C

アプリケーション

  • 屋外用電子機器
  • ファクトリオートメーション
  • サーバーとネットワーク機器
  • 充電器
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46537-EVActiveAvailable2037 Sep在庫切れTQFN1ku | $0.51420#Yes-40 to +105°CCHINA, TAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。