メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • コンフィギュラブルロジックの高密度配列
    • 2240個の5ビットLUT
    • 2240個のDフリップフロップ(DFF)
    • 10KB分散メモリ
    • 64kbブロックランダムアクセスメモリ(BRAM)
  • 電源領域
    • 2つの別々のドメイン(1ドメインあたり20つのGPIO)
    • VDDIO0 および VDDIO1: 1.71Vから3.465V
    • VDDC:1.1V ± 5%
  • クロック
    • 高周波発振器
      • 50MHz高周波発振器
    • 発振器ポストディバイダ
      • 発振器クロックを2のべき乗で割る(範囲1から128)
      • 2つの独立した出力
    • 位相ロックループ(PLL)
      • 外部ソースからの入力、内部発振器、またはLVDS差動クロックからの入力
    • パワーオン・リセット (POR)
  • 柔軟な消費電力制御:
  • FPGAコア電源制御
  • クロックソースの電力制御
  • BRAMディープスリープ/パワーゲートモード
  • 汎用IO
    • 40本のGPIO
    • 柔軟な構成オプション:
      • 選択可能な駆動能力(4/8/12mA)
      • 選択可能なプルアップ出力 – 1倍または2倍
      • FPGAコアからの選択可能なプルアップ制御
      • オプションのシュミットトリガー入力
  • LVDS対応の6つのGPIO(最大100MbpsのTrue LVDSペア3組)
  • 異なるIO電圧領域に位置するGPIOペア間の高速ルーティング能力
  • ビットストリームのセキュリティ機能:
    • CRCの整合性チェック
    • AES復号化
  • 構成オプション
    • OTPモード – 内蔵OTPメモリからのロード
    • SPIコントローラ(マスター)モード – 外部フラッシュメモリからのロード
    • SPIターゲット(スレーブ)モード – 外部ソース(MCUホスト)からのロード
  • ブートコントロールロジック:外部メモリから最大16種類の異なるビットストリームをアドレス指定可能
  • アイドル時の低消費電力モードは2つあります:
    • 設定が保持され、デバイスの再構成が不要なスリープモード
    • このモードを終了した後にデバイス再構成が必要な場合にリセットモード
    • GPIOとBRAM状態を両方の低消費電力モードで保持できる可能性
    • 両モードでの低消費電力(<85μA)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • 利用可能なパッケージ:
    • SLG47921V: 48ピンLQFN、6.0mm x 6.0mm、ピッチ0.4mm
    • SLG47921C: 48ピンWLCSP、3.24mm x 2.57mm、0.35mm ピッチ

説明

SLG47921は一般的なFPGAアプリケーション向けの小型で低消費電力のデバイスです。 ユーザーはワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムするか、SPIインターフェース経由でビットストリームを提供することでFPGAコア、IOピン、マクロセルを構成し、回路設計を実現します。 この非常に多用途なデバイスは、幅広いFPGAアプリケーションを可能にします。

パラメータ

属性値
Vddc1.05 - 1.15
Vddio1.71 - 3.465
GPIOs (#)40
Look-up Table (LUTs)2240
D Flip-flops (DFFs) (#)2240
BRAM (kbit)64
Distributed Memory (kbit)10
Vddio Domains (#)2
LVDS Channels (#)3
On-chip OscillatorYes
On-chip Oscillator Freq.50MHz / 3MHz
PLLs2
Configuration ModesSPI Controller, SPI Target, OTP
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Sleep/Reset Mode Current (µA)77
Static State Iddc (µA)118
Special FeaturesSleep Mode,Fast Route,Bitstream AES Decryption,Boot Control

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LQFN6.0 x 6.0 0.4 pitch480.4
WLCSP3.241 x 2.575 0.35 pitch480.4

アプリケーション・ブロック図

The handheld analog gaming console block diagram features a modern ForgeFPGA architecture, flexible power consumption control and low standby power.
携帯型アナログゲーム機
ハードウェア精度でクラシックシステムをエミュレートし、入力遅延を最小限に抑えたアナログゲーム機。

その他アプリケーション

  • コンシューマ製品
  • データ通信機器
  • ハンドヘルドおよびポータブル電子機器
  • ノートPCとタブレットPC
  • 産業用計測と制御

適用されたフィルター