メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4つのアナログコンパレータ(ACMP)
  • 2つの電圧リファレンス(VREF)
  • 19の組み合わせ機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 連続したDFF/LATCHまたは3ビットLUTを1つ選択可能
    • 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
    • プログラマブルファンクションジェネレータまたは2ビットLUTを1つ選択可能
    • 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT
    • 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT
    • エッジ検出器付き2つのデグリッチフィルタ
  • ステートマシン
    • 8つの状態
    • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコル準拠
  • パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
  • プログラマブルな遅延
  • 追加ロジック機能
    • 1つのインバータ
  • 2つの発振器
    • 設定可能な25kHzまたは2MHz
    • 25MHz発振器
  • パワーオンリセット
  • 5バイトRAM+OTPユーザメモリ
    • I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
    • OTPから転送されたユーザ定義の初期値
  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源
  • 1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD
  • 1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD2(VDD2≤VDD)
  • 動作周囲温度範囲:-40°C〜+105°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:20ピンSTQFN:2.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

説明

SLG46538-EVは一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。ユーザは、SLG46538-EVの相互接続ロジック、IOピン、マクロセルを設定するために、ワンタイムの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行います。この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

SLG46538-EVの追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。

パラメータ

属性値
Nominal VDD1.71 - 5.5
VDD2 (V)1.71 - 5.5
GPIOs (#)17
Special FeaturesASM (8 states)
ACMP Channels (#)4
DCMP-
CNT/DLY (Max) (#)7
Look-up Table (LUTs)17
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
InterfaceI2C
Memory TypeOTP

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TQFN2.0 x 3.020

製品比較

SLG46538-ESLG46538
Temp. Range (°C)-40 to +105°C-40 to +85°C

アプリケーション

  • 屋外用電子機器
  • ファクトリオートメーション
  • サーバーとネットワーク機器
  • 充電器
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46538-EVActiveAvailable2038 Mar在庫切れTQFN1ku | $0.94720#Yes-40 to +105°CCHINA, TAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits