特長
- 14ビット、1Msps SAR ADC
- 最大4つのアナログチャンネルのサンプリング
- 14ビット、12ビット、10ビット、8ビットの分解能を選択可能
- 出力オプション:パラレル、I²C、SPI
- プログラマブルゲインアンプ
- 1x〜64xゲイン選択
- 差動、シングルエンド・モード
- MathCore
- 乗数、加算器、減算器、シフターオプション
- 4つの独立したデータバッファ
- バッファ長:最大8 16ビットワード
- オーバーサンプリング・モード(ADCの分解能を向上)
- 移動平均モード
- カウンターキャプチャモード
- 4096ワード×12ビットメモリテーブルマクロセル
- フルレンジモードまたはツーレンジモード
- ADCデータ線形化または任意のy = F(x)関数
- ADDR-to-DATA/ストレージモード
- 16ビット・マルチチャネル・デジタル・コンパレータ(MDCMP)
- 最大4つの独立したチャンネルをサンプリング
- 静的または動的しきい値
- 各チャンネルのヒステリシスオプション
- PWMマクロセル
- 12ビット解像度
- ダイナミックデューティサイクル変更(最大4096デューティサイクル値)
- ワイドコンバータマクロセル
- 12ビットパラレルデータ出力
- オプションの12 x 1ビット、3 x 4ビット、2 x 6ビット出力
- 12ビット333kspsデジタル-アナログコンバータ
- 選択可能な電流源
- リファレンス電圧内蔵 (VREF)
- 高速アナログコンパレータ
- 設定可能なヒステリシスとリファレンス
- 18つのの Combination Function マクロセル
- 2つの2ビットLUTまたはDFF/LATCHマクロセル
- 8つの3ビットLUTまたはDFF/LATCH(セット/リセット付き)
- 6つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT、またはシフトレジスタ
- 2 つの 4 ビット LUT または DFF/LATCH (セット/リセット・マクロセル付き)
- 14種類の多機能マクロセル
- 10個の選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT+12ビット遅延/カウンタ
- 2つの選択可能なDFF/LATCHまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ/FSM
- 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT+12ビット遅延/カウンタ/FSM
- 12ビットメモリ制御アップ/ダウンカウンタ
- 通信インターフェース
- I²Cインタフェース
- SPIインターフェース
- エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
- デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
- 2つの発振器(OSC)
- 2kHz/10kHz発振器
- 20MHz/40MHz発振器
- アナログ温度センサ
- CRCによるパワーオンリセット(POR)
- リードバック保護(リードロック)
- 電源:1.71V〜3.6V
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- パッケージ:16ピンSTQFN:2.0mm x 2.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
説明
このSLG47011は、一般的に使用されるアナログ-デジタル変換およびミックスドシグナル機能のための小型で低消費電力のソリューションを提供します。 柔軟なデータ収集システムと設定可能なロジックを組み合わせることで、さまざまな機能を最小限のコストで実装することができます。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Nominal VDD | 1.71 - 3.6 |
| GPIOs (#) | 14 |
| Special Features | ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), PGA, 1x-64x, MathCore, 4k x 12-bit RAM, PWM |
| ACMP Channels (#) | 1 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 13 |
| LUTs (Max) (#) | 31 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 31 |
| Pipe Delay | 6x 8-bit Shift Regs |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Oscillator Type | LF OSC, Ring OSC |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Interface | I2C, SPI |
| Memory Type | OTP |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| STQFN | 2.0 x 2.0 | 16 | 0.4 |
製品比較
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SLG47011 | SLG47004 | SLG47003 | SLG47011-E | |
| Special Features | 1x-64x, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), MathCore, PGA, PWM | 2-Ch Auto-Trim, 2x An Switch, 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, EEPROM | 2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch | 1x PWM, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), Math Core, PGA 1x-64x |
| GPIOs (#) | 14 | 8 | 15 | 14 |
| Memory Type | OTP | MTP | OTP | OTP |
| Lead Count (#) | 16 | 24 | 24 | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 2.0 | 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 | 2.0 x 2.0 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C | -40 to +85°C | -40 to +85°C | -40 to +105°C |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス 住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム | |
| 240W EPR USB Type-C パワーメータ OLEDディスプレイを備えた双方向USB Type-C パワーメータは、最大48V/5Aに対応 | |
| 健康モニタリング医療用パッチ 患者の安全のために、継続的な健康モニタリングと位置追跡機能を備えたコンパクトな医療用パッチ。 | |
| AnalogPAKによる電流ループ通信 AnalogPAK™は、HARTモデムとFSK変調のサポートにより、4-20mA電流ループを可能にします。 |
その他アプリケーション
- 民生機器
- モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
- 産業オートメーションとプロセス制御
- パソコン・サーバ
- PC周辺機器
- バッテリ電圧および電流監視
- パワーモニタ
適用されたフィルター