メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2つの高速汎用レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ(ACMPxH)
  • 2 つの低消費電力汎用レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ (ACMPxL)
  • 2つの電圧リファレンス(Vref)
    • 2つの Vref出力
  • 11個の 複合機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
    • 6つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • 1つの選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT
  • 8つの多機能マクロセル
    • 7 つの選択可能な DFF/LATCH または 3 ビット LUT + 8 ビット遅延/カウンタ
    • 1 つの選択可能な DFF/LATCH または 4 ビット LUT + 16 ビット遅延/カウンタ
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコル・インターフェース
  • エッジ検出出力によるプログラム可能な遅延
  • デグリッチ・フィルタまたはエッジ検出器
  • 3つのオシレーター(OSC)
    • 2.048kHzオシレータ
    • 2.048MHzオシレータ
    • 25MHzオシレータ
  • アナログ温度センサ
  • パワーオンリセット(POR)
  • インシステムデバッグ
  • 開発中のマルチタイムプログラマブルメモリ
  • ワイドレンジ電源
    • 2.5V(±8%)から5V(±10%)VDD
    • 1.8V(±5%)〜5V(±10%)VDD2 (VDD2 ≤VDD2)
  • 動作周囲温度範囲:-40°C〜+105°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:20ピンSTQFN:2mm x 3mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

説明

SLG46826-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、マルチタイム不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46826-EVの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 デュアル電源により、デバイスは2つの独立した電圧ドメインを柔軟に接続できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
Nominal VDD2.3 - 5.5
VDD2 (V)1.71 - 5.5
GPIOs (#)17
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)8
Look-up Table (LUTs)19
D Flip-flops (DFFs) (#)17
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
InterfaceI2C
Memory TypeMTP

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 3.0200.4

アプリケーション

  • 屋外用電子機器
  • ファクトリー・オートメーション
  • 電動自転車
  • パワーエレクトロニクス
  • EV充電ステーション
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46826-EVActiveAvailable2038 May在庫ありTQFN1ku | $0.74920#Tape & ReelYes-40 to +105°CCHINA, TAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。