メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2つのオペアンプ(OpAmp)
    • 超低消費電力
    • レール・ツー・レール入出力 (RRIO)
    • 超低オフセット電圧
    • ゼロ・オフセット電圧ドリフト
  • リファレンス電圧(VREF)内蔵
  • マルチチャンネル・サンプリング・アナログ・コンパレータ(MS-ACMP)
    • 最大6つのアナログチャンネルのサンプリング
    • 各チャンネルで選択可能な電圧リファレンス
    • さまざまなサンプリングシナリオ
    • 同期または非同期の結果表示
    • レンジコンパレータモード
  • 1024ポジション、100kΩのデジタル可変抵抗×2
    • ポテンショメータモード
    • I2Cおよび手動制御オプション
  • 拡張パターンジェネレータ(EPG)
    • ワイドコンバーターオプション
    • 8ビットパラレルデータ出力
    • オプションのシリアルビットストリーム出力構成:
      • 8ビット×1
      • 4ビット×2
      • 2ビット×4
      • 1ビット×8
    • NVMに格納された59バイトのパターン
  • 11つの 組み合わせ機能マクロセル
    • 2 つの 2 ビット LUT または DFF/LATCH
    • 4つの3ビットLUTまたはリセット/セット付きDFF/LATCH
    • 4つの3ビットLUT、DFF/LATCH、またはシフトレジスタ
    • 1つの4ビットLUTまたはリセット/セット付きDFF/LATCH
  • 5つの多機能マクロセル
    • 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタ
    • 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT+12ビット遅延/カウンタ/FSM
  • プログラマブルな遅延
    • エッジ検出器出力付き
  • 2つの発振器(OSC)
    • 超低消費電流の2.048kHz/10kHz発振器
    • 25MHzオシレータ
  • その他機能
    • 1つの単極/単投アナログスイッチ
    • アナログ温度センサ
    • CRCによるパワーオンリセット(POR)
    • I2C対応シリアルインターフェース
    • リードバック保護(リードロック)
  • 動作条件
    • VDD範囲:2.3V~5.5V
    • 温度範囲:-40°C~+105°C
  • コンプライアンス
    • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
  • 提供パッケージ
    • 20ピンSTQFN:2.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

説明

SLG47001-Eは、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 個々で調整可能なアナログ部品を設定可能なロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストでさまざまな機能を実現します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行い、SLG47001-Eの相互接続ロジック、マクロセル、IOピンを設定します。

パラメータ

属性値
Special Features2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
GPIOs (#)11
Nominal VDD2.3 - 5.5
ACMP Channels (#)6
DCMP-
CNT/DLY (Max) (#)5
LUTs (Max) (#)16
D Flip-flops (DFFs) (#)16
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Product CategoryAnalogPAK, Extended Temperature Range

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 3.0200.4

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN IC chip package with 24 lead count.
画像
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN chip package with 16 lead count.
SLG47001-ESLG47004SLG47001SLG47011
Special Features2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch2-Ch Auto-Trim, 2x An Switch, 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, EEPROM2 Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch1x-64x, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), MathCore, PGA, PWM
GPIOs (#)1181114
Memory TypeOTPMTPOTPOTP
Lead Count (#)20242016
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.03.0 x 3.02.0 x 3.02.0 x 2.0
Temp. Range (°C)-40 to +105°C-40 to +85°C-40 to +85°C-40 to +85°C

アプリケーション

  • 民生機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
  • 産業オートメーションとプロセス制御
  • パソコンとサーバのバッテリ
  • 電圧と電流のモニタリング
  • 調整可能な高精度スレッショルド
  • センサーオフセットトリミング/キャリブレーション
  • チューナブルアナログフィルタ
  • オペアンプの調整可能なゲインとオフセット
  • 調整可能な電圧/電流変換
  • スマートフォンとフィットネスバンド
  • ノートブックPCとタブレットPC

適用されたフィルター