適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Go Configure™ Development Board
GreenPAKイントロダクションキットライト
SLG4DVKLITEINTRO-KITは、GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを用いた新規プロジェクトを開始するエンジニアや開発者向けに設計されたオールインワン開発キットです。 キットには、USBケーブル付きSLG4DVKLITE Lite開発ボードと10枚のDIPプロトボード(SLG46120V-DIP、SLG46721V-DIP、SLG46620V-DIP、SLG46537V-DIP、SLG46826V-DIP、 SLG47105V-DIP、SLG47004V-DIP、SLG47003V-DIP、SLG47011V-DIP... 続きを読む
GreenPAK SLG47105-EV開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG47105EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47105EV-SKTキットには、SLG4SA20HV-20x30ソケットアダプタと50個のHVPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクスIC SLG47105-EV のサンプルが含まれています。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは... 続きを読む
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります