メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源電圧:1.0V~1.65V
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • 高速汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxH) x 2
    • リファレンス電圧内蔵
    • 組み合わせ機能マクロセル x 15
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • 3ビットLUTまたはDFF/LATCH(セット/リセットまたはシフトレジスタ付き) x 10
      • 4ビットLUTまたはDFF/LATCH(セット/リセットまたはシフトレジスタ付き) x 1
    • 多機能マクロセル x 8
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT+8ビット遅延/カウンタ x 7
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ/FSM x 1
    • I²C通信をサポート
    • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
    • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
    • 発振器(OSC) x 2
      • 2.048kHz発振器
      • 25MHz発振器
        • アナログ温度センサ
    • CRCによるパワーオンリセット(POR)

説明

SLG47513は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、SLG47513のワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)14
Nominal VDD1 - 1.6
ACMP Channels (#)2
CNT/DLY (Max) (#)8
LUTs (Max) (#)23
D Flip-flops (DFFs) (#)22
Pipe Delay3x 4-bit; 10x 8-bit; 1x 16-bit Shift Regs
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSTQFN1.6 x 1.6160.4

アプリケーション

  • スマートフォン/フィットネスバンド
  • ポータブル電子機器とモバイル機器
  • 家電とIoT
  • パソコンとサーバ
  • PC周辺機器
  • データ通信機器
  • ロボット
  • おもちゃ
  • 低電圧アプリケーション
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG47513MActiveAvailable在庫切れMSTQFN1ku | $0.46216#Tape & Reel1Yes-40 to +85°CTAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。