メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4つの高電圧大電流駆動GPO
  • GPO/Hブリッジあたり最大1.5A RMSの電流
  • 低消費電力
  • 鉛フリー/RoHS対応
  • ハロゲンフリー
  • STQFN-20パッケージ

説明

このSLG7MD47668は、低電圧およびバッテリ駆動のモータ制御アプリケーション向けに設計された、コンパクトで効率的な統合ソリューションです。 サイズと電力効率が重要な小型デバイスに最適で、ドライバFETとFET制御回路を統合して、モータドライバシステムの部品点数を削減します。 正確な制御のためのパルス幅変調(PWM)インターフェースと、エネルギー消費を最小限に抑える低電力スリープモードを備えたこのSLG7MD47668は、信頼性の高い性能を提供します。 主な保護機能には、低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどがあり、要求の厳しいアプリケーションでの安全かつ効率的な動作を保証します。

パラメータ

属性値
TopologyPush-Pull
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)13.2
Peak Output Current IPK (A)4
Sleep/Reset Mode Current (µA)26
Control ModeIN-IN
InterfaceHardware (GPIO)
Key Features3A RMS per two full bridge connected in parallel, Undervoltage lockout, Thermal shutdown, Overcurrent protection
Package Area (mm²)6
Qualification LevelIndustrial
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
STQFN2.0 x 3.0 x 0.5520

アプリケーション

  • カメラ
  • デジタル一眼レフレンズ
  • おもちゃ
  • ロボット
  • 医療用機器
  • モータ制御
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Package Area (mm²)Pkg. Dimensions (mm)Qualification LevelTemp. Range (°C)VS (Min) (V)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG7MD47668VActiveN/A在庫切れSTQFN1ku | $0.9756mm²2.0 x 3.0 x 0.55Industrial-40 to +85°C3VTAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。