メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 非常に低い消費電流:標準9μA
  • ウォッチドッグのタイムアウト期間:1.6秒
  • チップイネーブル入力
  • 動作電圧:+2.5V〜+5.5V
  • オープン・ドレインのnWDO出力
  • 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
  • ESD性能:HBM 2000V、CDM 1300V
  • 低消費電力
  • 鉛フリー/RoHS対応
  • ハロゲンフリー
  • 外付け部品なしで構成可能
  • 8ピンSTQFNパッケージ:1.0mm x 1.2mm

説明

SLG7WD47666ウォッチドッグタイマは、システムの動作を監視し、異常が検出された場合はリセットまたは割り込みをトリガすることにより、マイクロプロセッサの信頼性を確保します。 ウォッチドッグ入力 (WDI) が設定されたタイムアウト内に切り替わると、タイマーはリセットされ、これに失敗すると修正パルスがトリガーされます。 低消費電力、小型1.0mm x 1.2mmのSTQFNパッケージ、およびトグル機能用のイネーブルピン(nEN)を備えたこのデバイスは、堅牢な監視を必要とする小型で低消費が求められるアプリケーションに最適です。

カスタム構成については、 GreenPAKプログラマブルデジアナ混載製品 ページをご覧ください。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Adjustable POR TimeoutNo
Adjustable VtripNo
Fixed VtripNo
InterfaceN/A
Manual ResetYes
WDTYes
TwinPin™ MR#/RST#No
Reset Output TypeActive Low
VMONITORN/A
Advanced FeaturesUltra Low Iq
FunctionWatchdog Timer
Device FunctionsWatchdog Timer
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. Type
STQFN

アプリケーション

  • 警報システム
  • 遠隔通信網
  • ネットワーク
  • 産業機器
  • 無停電電源装置(UPS)
  • 医療機器
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG7WD47666VActiveN/A在庫切れSTQFN1ku | $0.271Tape & Reel1CHINA, TAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。