メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • インシステム・プログラマビリティ
  • マルチタイムプログラマブルメモリ
  • ワイドレンジ電源
    • 2.5V(±8%)から5V(±10%)VDD
    • 1.8V(±5%)〜5V(±10%)VDD2(VDD2 ≤VDD)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • 低消費電力汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
    • 電圧リファレンス(Vref)x 1
    • 組み合わせ機能マクロセル x 11
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 6
      • 選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT x 1
    • 多機能マクロセル x 8
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT+8ビット遅延/カウンタ x 7
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ x 1
    • シリアル通信:I2Cプロトコルインタフェース
    • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
    • エッジ検出器を用いたデグリッチフィルタ
    • 発振器(OSC) x 3
      • 2.048kHz発振器
      • 2.048MHz発振器
      • 25MHz発振器
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG46824プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、インシステム・プログラマビリティを備え、一般的に使用されるミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントです。 ユーザーは、マルチタイムプログラマブル不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46824のインターコネクトロジック、I/O、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。

パラメータ

属性値
Special FeaturesPattern Generator
GPIOs (#)17
Nominal VDD2.3 - 5.5
VDD2 (V)1.71 - 5.5
ACMP Channels (#)2
DCMP-
CNT/DLY (Max) (#)8
LUTs (Max) (#)19
D Flip-flops (DFFs) (#)17
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
InterfaceI2C
Memory TypeMTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Product CategoryDual Supply, In-System Programmability

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 3.0200.4
TSSOP6.4 x 6.5200.65

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス

適用されたフィルター