メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2つの高電圧大電流駆動GPO
  • GPO/Hブリッジあたり最大1.5A RMSの電流
  • 低消費電力
  • 鉛フリー/RoHS対応
  • ハロゲンフリー
  • STQFN-20パッケージ

説明

このSLG7MD47673は、コンパクトで効率的な統合型Hブリッジ/ハーフブリッジ・ドライバで、最大26.4Vおよび3A(最大)出力の広い電圧アプリケーション向けに設計されています。 電力とサイズの両方が重要なアプリケーションに最適で、NMOS FETをHV OUT CTRLマクロセルに統合し、細かい設定変更を可能にします。 このSLG7MD47673は、ドライバFETと制御回路を1つの部品に組み合わせることで、モータドライバシステムの設計を簡素化し、部品点数を削減します。 このデバイスは、高精度のモータ始動制御のためのEN入力インターフェースと、消費電力を削減するためのINHピンを介してアクティブ化される低電力スリープモードを備えています。 低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能が組み込まれたこのSLG7MD47673は、さまざまな環境での信頼性と安全な動作を保証します。

パラメータ

属性値
TopologyPush-Pull
VS (Min) (V)4.5
VS (Max) (V)26.4
Peak Output Current IPK (A)6
Sleep/Reset Mode Current (µA)22
Control ModeIN, Half-Bridge
InterfaceHardware (GPIO)
Key Features3A RMS for two HV GPOs connected in parallel​, Undervoltage lockout, Thermal shutdown, Overcurrent protection
Package Area (mm²)6
Qualification LevelIndustrial
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
STQFN2.0 x 3.0 x 0.5520

アプリケーション

  • ブラシ付きDCモーター
  • ソレノイド
  • 洗濯 機
  • 乾燥 機
  • 食洗機
  • スマートメーター
  • ロボット
  • 輸液ポンプ
  • 血圧モニター
  • 美容と身だしなみ
  • モータ制御
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Package Area (mm²)Pkg. Dimensions (mm)Qualification LevelTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG7MD47673VActiveN/A在庫切れSTQFN1ku | $0.9756mm²2.0 x 3.0 x 0.55Industrial-40 to +85°CTAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。