メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4つの高電圧、大電流駆動GPO
  • GPO/Hブリッジあたり最大1.5A RMSの電流
  • 低消費電力
  • 鉛フリー/RoHS対応
  • ハロゲンフリー
  • STQFN-20パッケージ

説明

このSLG7MD47701は、フルブリッジおよびハーフブリッジ・モータ駆動アプリケーション向けの汎用性の高いソリューションで、AIN1、AIN2、PWM、およびnSLEEPピンによる高精度のモータ制御のための設定可能な出力を特長としています。 このコンパクトなデバイスは、低電圧およびバッテリ駆動のモータ制御アプリケーション向けに最適化されており、小型で電力効率の高い設計に最適です。 ドライバFETと制御回路を集積化することで、システム部品点数を削減し、エネルギー消費を最小限に抑えます。 低電力動作と、nSLEEPピンを介してアクティブ化されるスリープモードを組み合わせることで、高効率が保証されます。 低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの内蔵保護機能により、さまざまな環境で安全で信頼性の高い性能が保証されます。

パラメータ

属性値
TopologyPush-Pull
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)13.2
Peak Output Current IPK (A)2
Sleep/Reset Mode Current (µA)26
Control ModeIN-IN, PWM
InterfaceHardware (GPIO)
Key Features1.5A RMS per HV GPO, Undervoltage lockout, Thermal shutdown, Overcurrent protection
Package Area (mm²)6
Qualification LevelIndustrial
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
STQFN2.0 x 3.0 x 0.5520

アプリケーション

  • カメラ
  • おもちゃ
  • ロボット
  • 医療用機器
  • デジタル一眼レフレンズ
  • モータ制御
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Package Area (mm²)Pkg. Dimensions (mm)Qualification LevelTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG7MD47701VActiveN/A在庫切れSTQFN1ku | $0.9756mm²2.0 x 3.0 x 0.55Industrial-40 to +85°CTAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits