メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ロジック&ミックスドシグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • Combinatorial Look Up Tables(LUT)x 4
    • 2ビットLUT x 2
    • 3ビットLUT x 2
  • コンビネーション機能マクロセル x 7
    • 選択可能なDフリップフロップ/ラッチ(DFF)または2ビットLUT x 2
    • 選択可能なDフリップフロップ/ラッチ(DFF)または3ビットLUT x 2
    • 選択可能なパイプ遅延または3ビットLUT x 1
      • パイプ遅延 ー 8ステージ/2出力
    • 選択可能なカウンタ/遅延(CNT/DLY)または4ビットLUT x 1
    • プログラマブルディレイ/デグリッチフィルタ x 1
  • 外部クロック/リセット付き8ビットカウンタ/遅延発生器(CNT/DLY) x 3
  • RC発振器(RC OSC)
  • パワーオン・リセット (POR)
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°C〜105°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • 鉛フリー8ピンSTQFN:1.0mm × 1.2mm × 0.55mm、0.4mmピッチ

説明

SLG46108-Eは一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、SLG46108-Eの相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを設定するために、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
Nominal VDD1.71 - 5.5
GPIOs (#)6
CNT/DLY (Max) (#)4
Look-up Table (LUTs)10
D Flip-flops (DFFs) (#)4
Pipe Delay8-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Memory TypeOTP

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN1.0 x 1.280.4

アプリケーション

  • パソコンとサーバ
  • PC周辺機器
  • コンシューマ製品
  • データ通信機器
  • 車載用ディスプレイクラスタ
  • ハンドヘルドおよびポータブル電子機器
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46108-EVActiveAvailable2036 Jul在庫切れTQFN1ku | $0.2148#Yes-40 to +105°CCHINA, TAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits