今すぐ新しいデザインを構築
ForgeFPGA™ ファミリーは、プログラマブルロジックの必要性が比較的低く、コストが重視されるアプリケーション向けに迅速かつ効率的な設計を可能にするソリューションを提供します。 ForgeFPGAデバイスは、FPGA以外の設計を含むその他製品に対して、劇的なコスト削減を実現します。 当社のFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)は、好評のGreenPAKラインと同じビジネスモデルとインフラを採用しています。ライセンス料が不要で、使いやすいソフトウェアを無償で提供し、世界中でアプリケーションサポートを受けることができます。
最小消費電力
独自のパワーゲーティング構造により、密度あたりのスリープ電流を最低限に抑えることが可能です。 のスリープ電流14µAは市場最小で、ユーザーによる電気料金のコントロールが可能です。 消費電力が低いため、これまでFPGAでは使用できなかった幅広いアプリケーションでの使用を可能にします。
競争力のある価格
FPGAのコスト面でのメリットとして、低コスト、機能統合によるシステム価格の削減、これまでコストに制約のあったターゲットアプリケーションでのFPGA利用拡大、そしてコスト面からこれまで利用が困難だった大量生産型民生アプリケーションでのFPGA採用増加が挙げられます。
FPGA設計を始めましょう
注目の製品





The ForgeFPGA Cookbook: FPGA Design Recipes
The ForgeFPGA Cookbook is a collection of practical design techniques, reusable RTL modules, and real-world application examples for ForgeFPGA devices. It helps designers accelerate FPGA development with ready-to-use building blocks, coding best practices, and reference designs that can be adapted and combined to create efficient custom FPGA soluti