特長
- 3つのアナログコンパレータ(ACMP)
- 26の組み合わせ機能マクロセル
- 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
- 連続したDFF/LATCHまたは3ビットLUTを1つ選択可能
- 11の選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
- パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
- プログラマブルファンクションジェネレータまたは2ビットLUTを1つ選択可能
- 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT
- 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT
- エッジ検出器付き2つのデグリッチフィルタ
- 組み合わせ論理
- 1つの4ビットLUT
- シリアル通信
- I2Cプロトコル準拠
- パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション
- 機能マクロセルの一部)
- プログラマブルな遅延
- 2つの発振器(OSC)
- 設定可能な25kHzまたは2MHz
- 25MHz発振器
- パワーオンリセット
- 16x8 RAM + OTPユーザーメモリ
- OTPから転送されたユーザ定義の初期値
- ロジック&ミックスド・シグナル回路
- 汎用性の高いマクロセル
- リードバック保護(リードロック)
- 電源
- 1.8V(±5%)〜5.0V(±10%)VDD
- 動作周囲温度範囲:-40°C〜+105°C
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- パッケージ:14ピンSTQFN:2.0mm x 2.2mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
説明
SLG46536-EVは一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。ユーザは、SLG46536-EVの相互接続ロジック、IOピン、マクロセルを設定するために、ワンタイムの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行います。この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| GPIOs (#) | 12 |
| Nominal VDD | 1.71 - 5.5 |
| ACMP Channels (#) | 3 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 7 |
| LUTs (Max) (#) | 25 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 15 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Oscillator Type | Conf. OSC, Ring OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Interface | I2C |
| Memory Type | OTP |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Product Category | Extended Temperature Range |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| TQFN | 2.0 x 2.2 | 14 |
製品比較
| SLG46536-E | SLG46536 | |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C | -40 to +85°C |
アプリケーション
- 屋外用電子機器
- ファクトリオートメーション
- サーバーとネットワーク機器
- 充電器
適用されたフィルター