メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • 組み合わせ型ルックアップテーブル(LUT) x 15
      • 2ビットLUT x 5
      • 3ビットLUT x 9
      • 4ビットLUT x 1
    • コンビネーション機能マクロセル x 2
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT × 1
      • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
        • パイプ遅延 ー 16ステージ/3出力
    • カウンタ/遅延発生器(CNT/DLY) × 8
      • 14ビット遅延/カウンタ × 2
      • 外部クロック/リセット付き14ビット遅延/カウンタ × 1
      • 8ビット遅延/カウンタ x 3
      • 外部クロック/リセット付き8ビット遅延/カウンタ × 2
    • Dフリップフロップ/ラッチ(DFF) × 6
    • パイプ遅延 ー 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
    • プログラマブルな遅延
    • 追加ロジック機能 ー デグリッチフィルタ × 2
    • RC発振器(RC OSC)

説明

SLG46722は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、SLG46722の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成するために、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)18
Nominal VDD1.71 - 5.5
CNT/DLY (Max) (#)8
LUTs (Max) (#)17
D Flip-flops (DFFs) (#)6
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 3.0200.4

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス

適用されたフィルター