メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2つのプログラマブル帯域幅オペアンプ
    • 3つのオペアンプでの計装アンプ機能実現(計装アンプ機能専用の内部オペアンプを含む)
    • レイルツーレール入力
    • 低静止電流
    • 低オフセット電圧
    • アナログコンパレータモード
    • 入力端子用のリファレンス電圧接続
  • 2つの10ビットデジタル可変抵抗
    • ユーザー定義可能なオートトリム機能
    • 手動制御オプション
    • I²C制御オプション
    • ポテンショメータモード
  • 2つの単極/単投アナログスイッチ
    • 電圧または電流ソース/シンク・モード
  • 1つの低オフセットチョッパーコンパレータ
  • 2つの低消費電力汎用ACMP
    • ACMPサンプリングモード
    • 独立して選択可能なスレッショルドを備えたヒステリシス
  • 3つのリファレンス電圧
    • 2つのACMP Vref出力バッファ
    • 1つのハイドライブバッファ
  • 13の組み合わせ機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
    • 7つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • 1つの選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT
    • 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは4ビットLUT
  • 7つの多機能マクロセル
    • 6つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT+8ビット遅延/カウンタ
    • 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ
  • シリアル通信
    • I²Cプロトコルインターフェース
  • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
  • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
  • 3つの発振器
    • 2.048kHz発振器
    • 2.048MHz発振器
    • 25MHz発振器
  • アナログ温度センサ
  • パワーオンリセット
  • インシステムデバッグ
  • 開発中のみ使用可能なマルチタイムプログラマブルメモリ
  • ワイドレンジ電源:2.5V(± 4%)〜5V(± 10%)VDD
  • 周囲動作温度範囲:-40°C〜125°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:24ピンTQFN:4mm x 4mm x 0.75mm、0.5mmピッチ
  • AEC-Q100(TA = -40°C〜125°C)認定済み

説明

SLG47004-Aは、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 個々で調整可能なアナログ部品を設定可能なロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストでさまざまな機能を実現します。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)8
LUTs (Max) (#)20
D Flip-flops (DFFs) (#)18
ACMP Channels (#)3
CNT/DLY (Max) (#)7
# of Programable Delays (#)1
Pipe Delay16-stage
InterfaceI2C
Nominal VDD2.4 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 1)
Special Features2-Ch Auto-Trim, 2x Analog Switch, 2x Op Amp or 1x Inst-Amp, Rheostat
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TQFN4.0 x 4.024

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN IC chip package with 24 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN IC chip package with 24 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN chip package with 16 lead count.
SLG47004-ASLG47004SLG47003SLG47011
Special Features2-Ch Auto-Trim, 2x Analog Switch, 2x Op Amp or 1x Inst-Amp, Rheostat2-Ch Auto-Trim, 2x An Switch, 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, EEPROM2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch1x-64x, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), MathCore, PGA, PWM
GPIOs (#)881514
Memory TypeMTPMTPOTPOTP
Lead Count (#)24242416
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.03.0 x 3.03.0 x 3.02.0 x 2.0
Temp. Range (°C)-40 to +125°C-40 to +85°C-40 to +85°C-40 to +85°C
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 1)---

アプリケーション

  • インフォテインメント
  • ナビゲーション
  • 車載用ディスプレイクラスタ
  • シャシー&ボディエレクトロニクス
  • センサーインターフェース
  • 電子/電気アーキテクチャ

適用されたフィルター