メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 3チャネル高性能LDO用 IC
  • 入力電源端子を分離し、柔軟な電源構成を実現
  • 出力電流範囲:最大800mA(LDO_LV)
  • LDO_LVチャンネルにはバイパスモード有り
  • 高PSRR:1kHzで98.5dB、1MHzで68dB (LDO_HP)
  • 16μVの超低出力電圧ノイズ(LDO_HP)
  • 負荷100mAあたり10mVの低ドロップアウト電圧(LDO_LV)
  • スルーレート及び電流制限を調整可能
  • カスタマイズ可能な1.2V〜5VのGPIO/I²C、構成、制御、および電源シーケンサ
  • GreenPAK™ Combo Function and Delay Macrocell リソース
  • シャットダウンモードの消費電流 300nA
  • パッケージ:14ピンTQFN(2.0mm x 2.2mm x 0.55mm)

説明

SLG51003Vは、コンパクトでカスタマイズ可能な3つの低ドロップアウトレギュレータを内蔵しており、高度なセンサーアプリケーションやその他のバッテリ駆動機器向けに設計されています。

利点:

  • 高PSRRと低ノイズ性能
  • すべてのチャンネルで高いピーク電流能力
  • ユーザーが端子で選択可能なI²Cスレーブ・アドレス
  • カスタマイズ可能な構成、制御、および内蔵パワーシーケンサー
  • 手頃な価格のPCBソリューションのための小型プラスチックTQFNパッケージ
  • 使いやすい無料の開発ソフトウェア(Go Configure™ Software Hub)
  • 量産数量の増加に迅速に対応

パラメータ

属性値
Special Features3x LDO (1x HP 475mA; 1x HV 500mA; 1x LV/Load Switch 800mA), Remote Sense
GPIOs (#)5
Nominal VDD2.8 - 5
VDD2 (V)1.2 - 5
CNT/DLY (Max) (#)4
LUTs (Max) (#)8
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Oscillator TypeInternal Oscillator (8 MHz)
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 2.2140.4

アプリケーション・ブロック図

Smart Vision AI Camera Module Block Diagram
スマートビジョンAIカメラモジュール
AIカメラモジュールは、スマートアプリケーション向けのさまざまな検出機能を提供します。

その他アプリケーション

  • 高度なセンサーアプリケーション
  • RFアプリケーションとワイヤレスインターフェース
  • バッテリー駆動機器

適用されたフィルター