メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 最高レベルのPSRR 81dB/1MHzを実現
  • 出力電圧ノイズ13μVrmsの低ノイズ化
  • 7チャネルのLDO
  • 電流出力能力は1チャネルあたり最大800mAまで対応
  • 出力電圧、シーケンス処理、ソフトスタートタイミング、電流制限値など、I2CおよびOTP経由でユーザ設定可能
  • 6つのユーザ定義GPIOにより、利用可能な内部および外部信号をルーティング可能
  • マトリックス相互接続論理、GPIO、マクロセルを備えた柔軟なユーザ定義供給コントローラ

説明

SLG51000 ICは、小型でカスタマイズ可能な低ドロップアウト・レギュレータを7個搭載し、高性能カメラモジュール、高度なセンサシステム、その他の小型マルチレールアプリケーション向けに設計されています。

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Total step-down DC/DC converter channels (#)0
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)0.8
Input Voltage (Max) (V)5
Bus Voltage (Max) (V)1.8
Output Current Max (A)0.8
Outputs (#)7
Function7-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)6
Integrated Battery ChargerNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
WLCSP1.675 x 2.07520

アプリケーション

  • ハイエンドカメラモジュールのアプリケーション
  • スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • セキュリティカメラ
  • イメージング搭載のスマートデバイス
  • 高度なセンサシステム
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Temp. Range (°C)
SLG51000CActiveAvailable在庫切れWLCSP1ku | $0.83720#Tape & Reel1-40 to +85°C

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。