特長
- ロジック&ミックスド・シグナル回路
- 汎用性の高いマクロセル
- リードバック保護(リードロック)
- 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- マクロセル概要
- アナログコンパレータ(ACMP) x 3
- コンビネーション機能マクロセル x 24
- 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
- 選択可能な連続DFF/ラッチまたは3ビットLUT x 1
- 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 11
- パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
- 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
- 8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT x 5
- 16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT x 2
- エッジ検出器付きデグリッチフィルタ x 2
- 組み合わせ論理
- 4ビットLUT x 1
- シリアル通信
- I2Cプロトコル準拠
- NVM OTPの初期状態が定義された16x8 RAMメモリ
- パイプ遅延 ー 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
- プログラマブルな遅延
- 発振器(OSC) x 2
- 設定可能な25kHz/2MHz
- 25MHzのRC発振器
- 水晶発振器
- パワーオンリセット(POR)
説明
SLG46536は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46536のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| GPIOs (#) | 12 |
| Nominal VDD | 1.71 - 5.5 |
| ACMP Channels (#) | 3 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 7 |
| LUTs (Max) (#) | 25 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 15 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Oscillator Type | Conf. OSC, Ring OSC, Crystal OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Interface | I2C |
| Memory Type | OTP |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFN | 2.0 x 2.2 | 14 | 0.4 |
アプリケーション
- パソコン・サーバ
- PC周辺機器
- 民生機器
- データ通信機器
- モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
適用されたフィルター