メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ワイドレンジ電源
    • 2.5V(±8%)から5V(±10%)VDD
    • 1V(±5%)~1.8V(±10%)VDD2
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • 高速汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
    • 低消費電力汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータ(ACMPxH)x 2
    • 基準電圧(Vref)x 2
      • Vref出力 x 2
    • 組み合せ機能マクロセル x 12
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT × 1
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT × 4
      • 選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT × 1
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • 選択可能な8ビットCNT/DLYまたは3ビットLUT × 4
      • 選択可能な16ビットCNT/DLYまたは4ビットLUT × 1
    • 非同期ステートマシン
      • 12つの状態
      • 動的メモリ(DM)マクロセル × 4
      • f(1) 専用ACMPによる計算マクロセル
    • シリアル通信
      • I2Cプロトコルインターフェース
    • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
    • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
    • 発振器(OSC) x 3
      • 2.048kHz発振器
      • 2.048MHz発振器
      • 25MHz発振器
    • 水晶発振器
    • アナログ温度センサ
    • パワーオンリセット(POR)

説明

ルネサスのZero Static Power ASM(非同期ステートマシン)はフォールトトレラントを備え、広範囲の電圧で非常に低いレイテンシを維持しながら連続動作します。 SLG46881は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、SLG46881のワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Nominal VDD2.3 - 5.5
VDD2 (V)0.95 - 1.98
GPIOs (#)28
Special FeaturesASM (12 states)
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)5
LUTs (Max) (#)12
D Flip-flops (DFFs) (#)5
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TQFN4.0 x 4.032

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
  • スマートフォン/フィットネスバンド
  • ノートブックPC/タブレットPC
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター