メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • プログラマブル非同期ステートマシン
  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 150mA LDOレギュレータ x 4
  • I2Cインタフェース
  • 2.5V(±8%)~5V(±10%)の供給
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • 4つのアナログコンパレータ(ACMP)
    • ACMP用電圧リファレンス(Vref)
    • アナログ温度センサ
    • コンビネーション機能マクロセル x 15
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 6
      • 選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT x 1
      • 8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT x 5
    • 組み合わせ論理:
      • 2つの出力を持つ4ビットLUT x 1
    • 非同期ステートマシン
      • ステート x 8
      • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
    • リアルタイムクロック(RTC)バイナリカウンタ
    • トライモード150mA LDOレギュレータ x 4
      • 高電力モード(HPモード):出力電流150mA
      • 低電力モード(LPモード):出力電流100μA
      • バイパスモード:負荷スイッチのように動作
    • 1A同期式DC/DC降圧コンバータ
    • シリアル通信
      • 独自開発の2線式インタフェース「PC2W」
      • I2Cスレーブプロトコルインタフェース
    • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
    • 追加ロジック機能
      • エッジ検出機能付きデグリッチフィルタ x 2
    • 発振器(OSC) x 2
      • 設定可能な25kHz/2MHz
      • 2kHz 低電力発振器
    • 8バイトRAM + OTPユーザメモリ
      • I2Cを経由で読み出し/書き込み可能なRAMメモリ領域
      • OTP から転送されたユーザ定義の初期値
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG46585は小型で低消費電力のコンポーネントで、非同期ステートマシンによる制御下でミックスドシグナル機能を統合するために一般的に使用されます。 ユーザーは、SLG46585の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成するために、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、非常に小型で低消費電力のモノリシック集積回路内に、多様な機能と制御ロジックを設計することを可能にします。

パラメータ

属性値
Nominal VDD2.5 - 5.5
GPIOs (#)7
Special Features4x LDO, ASM (8 states), DC/DC, RTC
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)5
LUTs (Max) (#)16
D Flip-flops (DFFs) (#)9
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, LF OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MSTQFN3.0 x 3.029

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the WXGA single display HMI platform features RGB and MIPI video outputs with 2D graphics, powered by an Arm Cortex-M85 MCU.
ハイエンドの機能豊富なHMIプラットフォーム
ディスプレイ解像度、オーディオ、スピーカなどの豊富な機能をサポートする柔軟なHMIプラットフォーム。
Tiny Flexible System on Module (SoM) Block Diagram
小型フレキシブル システムオンモジュール(SoM)
この柔軟なSoMは、MCU、FPGA、およびプログラム可能なミックスドシグナルマトリクスを1つのボードに搭載しています。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46585MActiveAvailable在庫ありMSTQFN1ku | $0.8829#Tape & Reel-40 to +85°CTAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

SoM/SBC

RZ/G3E DX-M1 System on Module (SoM)

The RZ/G3E DX-M1 system on module (SoM) combines a powerful Renesas RZ/G3E application processor with the DEEPX DX-M1 AI Booster to deliver high-performance edge and AI computing in a compact SOM form factor. Featuring quad Cortex-A55 cores, advanced multimedia support, dual display graphics, and 25 TOPS AI acceleration, it’s ideal for industrial, vision and HMI applications requiring efficient local inference and rich connectivity like PCIe, USB3, Ethernet and high-speed camera interfaces.
Virtium
SoM/SBC

RZ/G3E OSM-L

The RZ/G3E OSM‑L System‑on‑Module packs the Renesas RZ/G3E application processor into a compact OSM‑L form factor, combining quad Cortex‑A55 and Cortex‑M33 cores with a Mali‑G52 GPU and on‑chip Ethos‑U55 NPU for efficient edge and HMI computing. It supports dual‑display graphics, 4K video encode/decode, MIPI/parallel interfaces, Gigabit Ethernet, PCIe Gen3 and USB3.2 connectivity. Designed for industrial and multimedia applications, it delivers responsive performance with rich I/O and industrial temperature options.
Virtium
SoM/SBC

RZ/G3E System on Module (SoM)

The RZ/G3E system on module (SoM) delivers robust edge computing and rich human-machine interface (HMI) capabilities in a compact SOM form factor. Powered by the Renesas RZ/G3E application processor with four Cortex-A55 cores, Mali-G52 graphics and an on-chip Ethos-U55 NPU, it supports dual displays, high-speed video codecs, and versatile I/O including PCIe Gen3, USB3.2 and dual Gigabit Ethernet. Ideal for industrial, multimedia and edge AI applications, it accelerates development with integrated memory, storage and broad connectivity.
Virtium