メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • 供給電圧:1.8V~ 5V
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー/li>
  • 鉛フリー対応8ピンSTQFN
  • マクロセル概要
    • 4つのCombinatorial Look Up Tables(LUT):
      • 2ビットLUTを2つ搭載
      • 3ビットLUTを2つ搭載
    • 7種類の組み合わせ機能マクロセル:
      • Dフリップフロップ/ラッチ(DFF)または2ビットLUTを2つ選択可能
      • Dフリップフロップ/ラッチ(DFF)または3ビットLUTを2つ選択可能
      • パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能:
        • パイプ遅延 - 8段/2出力
      • カウンタ/遅延(CNT/DLY)または4ビットLUTのいずれかを選択可能
      • プログラマブルディレイ/デグリッチフィルタ
    • 8ビットカウンタ/遅延発生器(CNT/DLY)3つ(外部クロック/リセット付き)、
    • RC発振器(RC OSC)
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG46108は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46108のインターコネクトロジック、I/Oピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)6
Nominal VDD1.71 - 5.5
CNT/DLY (Max) (#)4
LUTs (Max) (#)10
D Flip-flops (DFFs) (#)4
Pipe Delay8-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN1.0 x 1.280.4

アプリケーション・ブロック図

Level 2 EV Charger Block Diagram
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
Low-Cost DC Power Line Communication (PLC) Block Diagram
低コストのDC電力線通信(PLC)
長距離伝送設計は、電力線通信技術を利用して、費用対効果に優れています。
Interactive block diagram of the servo motor control for robot limbs features HVPAK and GreenPAK ICs and allows to monitor the status of multiple motors via 1-wire UART from the host MCU.
ロボットの手足用サーボモータ
サーボモータ制御により、高精度、コンパクトな設計、柔軟な動作、コストの削減、効率的なロボット制御を実現します。
Multi-Cell USB PD Power Bank with Quick Charge 2.0/3.0 Block Diagram
クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク
60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。

その他アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器全般
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46108VActiveAvailable2036 Jul在庫ありTQFN1ku | $0.1798#Tape & Reel1Yes-40 to +85°CCHINA, TAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

  1. GPAKのラッチアップ耐性

    そこそこの種類のGPAKを使わせていただいております。 さて、評価を行ったつもりのSLG46108Vを使用する段階になり、新たな問 ...

    2024年9月20日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。