メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
    • VDD 1.8V(±5%)~5V(±10%)
    • 1.8V(±5%)~5V(±10%)VDD2(VDD2 ≤ VDD)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
  • 鉛フリー
  • マクロセル概要
    • アナログコンパレータ (ACMP) x 2
    • 基準電圧(Vref)
    • Combinatorial Look Up Tables(LUT)x 5:
      • 2ビットLUT x 1搭載
      • 3ビットLUT x 4搭載
    • 12個の組み合わせ機能マクロセル:
      • 4つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可
      • 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可
      • パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
        • パイプ遅延 - 8段/2出力
      • バンドギャップ
      • カウンタ/遅延または4ビットLUTを2つ選択可能
      • プログラマブルディレイ/デグリッチフィルタ
    • パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
      • パイプ遅延 - 8段/2出力
    • カウンタ/遅延発生器(CNT/DLY)x 2:
      • 8ビットカウンタ/遅延 x 1
      • 14ビットカウンタ/遅延 x 1(外部クロック/リセット付き)
    • Dフリップフロップ x 8/ラッチ(DFF)x 8(組み合わせ機能マクロセルの一部)
    • ロジック機能追加 - 1 インバータ
    • パイプ遅延 – 8段/2出力(組み合わせ機能の一部)
    • RC発振器(RC OSC)
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG46121は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、 SLG46121のインターコネクトロジック、I/Oピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。 SLG46121の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。 マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。

パラメータ

属性値
Special Features-
GPIOs (#)9
Nominal VDD1.71 - 5.5
VDD2 (V)1.71 - 5.5
ACMP Channels (#)2
DCMP-
CNT/DLY (Max) (#)4
LUTs (Max) (#)16
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay8-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC
Interface-
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Product CategoryDual Supply

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN1.6 x 1.6120.4

アプリケーション・ブロック図

Solar-Powered Location Tracker Block Diagram
ソーラーパワーロケーショントラッカ
太陽光発電のロケーショントラッカは、モジュラ設計、汎用性の高い接続性、PVエネルギハーベスティングを提供します。
Single Board Computer Block Diagram
高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ
Compact SBCは、デュアルコアMPU、DRP-AI、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFC接続により、HMIとエッジAIをサポートします。

その他アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器全般
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス

適用されたフィルター