メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源 1.8V(±5%)~3.3V(±10%)
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • AEC-Q100グレード2認定
  • マクロセル概要
    • 8ビットSAR ADC(Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter:逐次近似型A/Dコンバータ)
    • ADC 3ビットPGA(Programmable Gain Amplifier:プログラマブル利得アンプ)
    • デジタル/アナログコンバータ(DAC)x 2
    • アナログコンパレータ(ACMP)x 6
    • 基準電圧(Vref)x 2
    • Combinatorial Look Up Tables(LUT)x 25
      • 2ビットLUT x 8
      • 3ビットLUT x 16
      • 4ビットLUT x 1
    • コンビネーション機能マクロセル x 1
      • パターンジェネレータまたは4ビットLUT
    • デジタルコンパレータ/パルス幅変調器(DCMP/PWM)x 3、デッドバンド選択可能
    • カウンタ/遅延(CNT/DLY)x 10
      • 14ビット遅延/カウンタ × 2
      • 14ビット遅延/カウンタ(スリープ/ウェイクの制御)x 1
      • 14ビット遅延/カウンタ/有限状態機械 x 1
      • 8ビット遅延/カウンタ x 5
      • 8ビット遅延/カウンタ/有限状態機械 x 1
    • Dフリップフロップ/ラッチ x 12
    • パイプ遅延 x 2 ー 16段/2出力
    • バンドギャップ x 2
    • エッジ検出機能付きのプログラマブルな遅延 x 2
    • 内蔵オシレータ x 3
      • 低周波
      • リング
      • RC 25kHzおよび2MHz
    • パワーオンリセット(POR)
    • スレーブSPI

説明

SLG46620-Aは一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46620-Aのマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力のAEC-Q100認定集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
GPIOs (#)18
LUTs (Max) (#)26
D Flip-flops (DFFs) (#)12
DCMP/PWM3
ACMP Channels (#)6
CNT/DLY (Max) (#)10
# of Programable Delays (#)2
Pipe Delay2x 16-stage
InterfaceSPI
Nominal VDD1.71 - 3.6
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 2)
Special Features2x DAC, 3x PWM, ADC (8-bit SAR)
Temp. Range (°C)-40 to +105°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP6.5 x 6.4200.65

アプリケーション・ブロック図

Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。

その他アプリケーション

  • 車載ナビゲーション
  • インフォテインメント
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載用ディスプレイクラスタ
  • ボディエレクトロニクス

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG46620-AGActiveAvailable2034 Aug在庫切れTSSOP1ku | $1.08920#Tape & Reel1Yes-40 to +105°CTAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits