メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°Cから85°C
  • デュアル 44mΩ、2A PチャネルMOSFET
  • 鉛フリー/ハロゲンフリー/RoHS対応
  • マクロセル概要
    • アナログコンパレータ(ACMP)x 2
    • Combinatorial Look Up Tables(LUT)x 4
      • 2ビットLUT x 2
      • 3ビットLUT x 2
    • コンビネーション機能マクロセル x 6
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 2
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 2
      • 選択可能なパイプ遅延または3ビットLUT x 1
        • パイプ遅延 ー 8ステージ/2出力
      • 選択可能なカウンタ/遅延または4ビットLUT x 1
    • カウンタ/遅延発生器(CNT/DLY)x 3
      • 外部クロック/リセット付き8ビットカウンタ/遅延 x 3
    • プログラマブルな遅延
    • 論理機能 x 1 ー デグリッチフィルタ x 1
    • RC発振器(RC OSC)
    • パワーオンリセット(POR)
    • P-FET電源スイッチ
      • 電源スイッチ IDS:2A
      • VIN:1.71V~5.5V
      • 低RDSON
        • 5.0Vで44mΩ
        • 3.3Vで58mΩ
        • 1.8Vで110mΩ

説明

SLG46127は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46127のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。

パラメータ

属性値
Special Features2x P-FET (44Ω,2A)
GPIOs (#)6
Nominal VDD1.71 - 5.5
ACMP Channels (#)2
CNT/DLY (Max) (#)4
LUTs (Max) (#)10
D Flip-flops (DFFs) (#)4
Pipe Delay8-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeRC OSC
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSTQFN1.6 x 2.0160.4

アプリケーション

  • 複雑なアナログ制御を伴う電源シーケンス
  • 電源プレーンコンポーネント小型化プロジェクト
  • LEDドライバ
  • ハプティックモータドライバ
  • 電源スイッチによるシステムリセット

適用されたフィルター