適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Go Configure Development Board
Go Configure™ Development Boardは、RenesasのForgeFPGAとGreenPAK製品向けの汎用開発ボードで、Go Configure™ Software Hubのすべての機能をサポートします。 開発プロセスを迅速かつ簡単に開始できる互換性のあるソケットカードセットも用意されています。 このボードは、Renesas FPGAデバイスの迅速なプロトタイピング、評価、開発に最適です。 Go Configure Software Hubと密接に統合されており、設計作成、シミュレーション、デバイスプログラミングのためのグラフィカルインターフェースを提供します。
GreenPAKイントロダクションキットライト
SLG4DVKLITEINTRO-KITは、GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを用いた新規プロジェクトを開始するエンジニアや開発者向けに設計されたオールインワン開発キットです。 キットには、USBケーブル付きSLG4DVKLITE Lite開発ボードと10枚のDIPプロトボード(SLG46120V-DIP、SLG46721V-DIP、SLG46620V-DIP、SLG46537V-DIP、SLG46826V-DIP、 SLG47105V-DIP、SLG47004V-DIP、SLG47003V-DIP、SLG47011V-DIP... 続きを読む
AnalogPAK SLG47003V開発キット(ソケット・アダプタ付き)
SLG47003V-SKTは、 SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボード または SLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47003V-SKTキットには、SLG4SA24AL-30x30ソケットアダプターと50 SLG47003V AnalogPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプルが含まれています。
SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用すると、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは... 続きを読む
AnalogPAK SLG47003デモボード
SLG47003Vデモボードは、SLG47003Vの基本的な機能を実証できるように設計されています。 このボードには、アナログ信号検出器、プログラマブルLED用のデジタル出力、リニアレギュレータが実装されています。
このボードは、SLG47003 GreenPAK™ IC内のデジタルブロックとアナログブロックの動作を理解するのに役立ち、オフセットやゲインといったアナログ設計の基本概念とその正しい適用方法を実証します。
AnalogPAK SLG47003 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47003V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47003プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 基板サイズは0.43 x 2.00インチと小型で、20ピンのDIPフットプリント(ピッチ0.3インチ)を採用しています。
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
このボードをリモートでテストする
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。