特長
- 2つのオペアンプ(OpAmp)
- 超低消費電力
- レール・ツー・レール入出力 (RRIO)
- 超低オフセット電圧
- ゼロ・オフセット電圧ドリフト
- リファレンス電圧(VREF)内蔵
- マルチチャンネル・サンプリング・アナログ・コンパレータ(MS-ACMP)
- 最大6つのアナログチャンネルのサンプリング
- 各チャンネルで選択可能な電圧リファレンス
- さまざまなサンプリングシナリオ
- 同期または非同期の結果表示
- レンジコンパレータモード
- 1024ポジション、100kΩのデジタル可変抵抗×2
- ポテンショメータモード
- I2Cおよび手動制御オプション
- 拡張パターンジェネレータ(EPG)
- ワイドコンバーターオプション
- 8ビットパラレルデータ出力
- オプションのシリアルビットストリーム出力構成:
- 8ビット×1
- 4ビット×2
- 2ビット×4
- 1ビット×8
- NVMに格納された59バイトのパターン
- 11つの 組み合わせ機能マクロセル
- 2 つの 2 ビット LUT または DFF/LATCH
- 4つの3ビットLUTまたはリセット/セット付きDFF/LATCH
- 4つの3ビットLUT、DFF/LATCH、またはシフトレジスタ
- 1つの4ビットLUTまたはリセット/セット付きDFF/LATCH
- 5つの多機能マクロセル
- 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタ
- 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT+12ビット遅延/カウンタ/FSM
- プログラマブルな遅延
- エッジ検出器出力付き
- 2つの発振器(OSC)
- 超低消費電流の2.048kHz/10kHz発振器
- 25MHzオシレータ
- その他機能
- 1つの単極/単投アナログスイッチ
- アナログ温度センサ
- CRCによるパワーオンリセット(POR)
- I2C対応シリアルインターフェース
- リードバック保護(リードロック)
- 動作条件
- VDD範囲:2.3V~5.5V
- 温度範囲:-40°C~+105°C
- コンプライアンス
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
- 提供パッケージ
- 24ピンSTQFN:3.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
説明
SLG47003-Eは、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 個々で調整可能なアナログ部品を設定可能なロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストでさまざまな機能を実現します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行い、SLG47003-Eの相互接続ロジック、マクロセル、IOピンを設定します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Special Features | 2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch |
| GPIOs (#) | 15 |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| ACMP Channels (#) | 6 |
| DCMP | - |
| CNT/DLY (Max) (#) | 5 |
| LUTs (Max) (#) | 16 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 16 |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Oscillator Type | LF OSC, Ring OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Interface | I2C |
| Memory Type | OTP |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Product Category | AnalogPAK, Extended Temperature Range |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| STQFN | 3.0 x 3.0 | 24 | 0.4 |
製品比較
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SLG47003-E | SLG47004 | SLG47003 | SLG47011 | |
| Special Features | 2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch | 2-Ch Auto-Trim, 2x An Switch, 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, EEPROM | 2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch | 1x-64x, 4k x 12-bit RAM, ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), MathCore, PGA, PWM |
| GPIOs (#) | 15 | 8 | 15 | 14 |
| Memory Type | OTP | MTP | OTP | OTP |
| Lead Count (#) | 24 | 24 | 24 | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 | 2.0 x 2.0 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C | -40 to +85°C | -40 to +85°C | -40 to +85°C |
アプリケーション
- 民生機器
- モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
- 産業オートメーションとプロセス制御
- パソコンとサーバのバッテリ
- 電圧と電流のモニタリング
- 調整可能な高精度スレッショルド
- センサーオフセットトリミング/キャリブレーション
- チューナブルアナログフィルタ
- オペアンプ
- ゲイン、オフセット調整可能
- 電圧/電流変換
- スマートフォンとフィットネスバンド
- ノートブックPCとタブレットPC
適用されたフィルター