特長
- LDO内蔵のフレキシブルなGreenPAKプログラマブル・デジアナ混載ASIC
- 8チャネルのLDO(うち5チャネルはバイパスモードで動作可能)
- 電流出力能力は1チャネルあたり最大1300mAまで対応
- LDO構成(出力電圧、電流制限値、スルーレート)、マトリックス相互接続論理、シーケンス処理など、I2CおよびOTP経由でユーザ設定可能
- 6つのユーザ定義GPIOにより、利用可能な内部および外部信号をルーティング可能。 VDDIOは、入力モードと出力モードの高電圧ピンを供給可能。
- マトリックス相互接続論理、遅延、GPIO、マクロセルを備えた柔軟なユーザ定義供給コントローラ
- パッケージ:WLCSP-25(1.992mm x 1.992mm x 0.440mm、0.35mm)
説明
SLG51002は、小型でカスタマイズ可能な低ドロップアウト・レギュレータを8個搭載し、高性能カメラモジュール、その他の小型マルチレールアプリケーション向けに設計されています。
メリット
- 高性能LDOを内蔵したGreenPAK™のコスト効率に優れたNVMプログラマブルデバイスは、部品点数、基板面積、消費電力を最小限に抑えながら、多くのシステム機能を統合することができます。
- LDOは新型イメージセンサの電力性能を上回り、高画質化を実現
- システム設計者が厳しいノイズバジェットを達成できるように支援
- 8つのディスクリートチャネルに代わる小型の統合電源ソリューションで、基板面積を削減
- VOUT設定、シーケンス処理、リソースの構成により、複数のプロジェクト要件に対応し、再設計、調達、認定を削減
- 電源シーケンス処理、故障信号、入力調整、グルーロジックなどの用途に応じた様々な機能および制御ロジックを作成可能
- 独自のGUIベースの開発ソフトウェアにより、完全なグラフィカルな設計構成プロセスを実現
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Standard |
| Total step-down DC/DC converter channels (#) | 0 |
| Step-up DC/DC converter Channels (#) | 0 |
| Input Voltage (Min) (V) | 0.8 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5 |
| Bus Voltage (Max) (V) | 1.8 |
| Output Current Max (A) | 1.3 |
| Outputs (#) | 8 |
| Function | 8-ch PMIC |
| Comm. Interface | I2C |
| Battery Interface | No |
| GPIOs (#) | 6 |
| Integrated Battery Charger | No |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| WLCSP | 1.992 x 1.992 x 0.440 | 25 | 0.35 |
アプリケーション
- ハイエンドカメラモジュールのアプリケーション
- スマートフォン
- デジタルカメラ
- セキュリティカメラ
- イメージング搭載のスマートデバイス
- 高度なセンサシステム
適用されたフィルター