メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4つのアナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2つの電圧リファレンス(VREF)
  • 19個の複合機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 1つの選択可能な連続DFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • 1つの選択可能なパイプ遅延または3ビットLUT
    • 1つの選択可能なプログラマブル・ファンクション・ジェネレータまたは2ビットLUT
    • 5 つの 8 ビット遅延/カウンタまたは 3 ビット LUT
    • 2 つの 16 ビット遅延/カウンタまたは 4 ビット LUT
    • エッジ検出機能付き2つのデグリッチフィルタ
  • ステートマシン
    • 8ステート
    • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコル準拠
  • パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
  • プログラマブルな遅延
  • 追加ロジック機能
    • インバーター 1台
  • 2つのオシレーター(OSC)
    • 設定可能な25kHz/2MHz
    • 25MHz RC発振器
  • パワーオンリセット(POR)
  • 8バイトRAM + OTPユーザーメモリ
    • I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
    • OTP から転送されたユーザ定義の初期値
  • 読み出し保護 (read lock)
  • 広電源電圧範囲
    • 1.71V〜5.5VのVDD1
    • 0.95V〜1.98VのVDD2 (VDD2 ≤VDD1)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:14ピンSTQFN: 2.0mm x 2.2mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
     

説明

SLG47525 GreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG47525のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性値
Nominal VDD1.71 - 5.5
VDD2 (V)0.95 - 1.98
GPIOs (#)11
Special FeaturesASM (8 states)
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)7
LUTs (Max) (#)17
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 2.2140.4

アプリケーション

  • パソコンとサーバ
  • PC周辺機器
  • コンシューマ製品
  • データ通信機器
  • ハンドヘルドおよびポータブル電子機器
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
SLG47525VActiveAvailable在庫切れTQFN1ku | $0.34714#Tape & Reel1Yes-40 to +85°C

Renesas Boards & Kits