メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧範囲4.5V〜18V
  • 出力電圧は0.8V、±1%から調整可能
  • 最大95%の効率
  • 低電圧検出機能付きブートダイオード内蔵
  • 電流モード制御
  • DCM/CCM
    • 内部または外部補償オプション
    • 500kHzのスイッチング周波数オプション
    • ISL85003で最大2MHzの外部同期
  • ISL85003Aのソフトスタート時間を調整可能
  • オープンドレインPGウィンドウコンパレータ
    • 内蔵の保護機能
    • 正および負の過電流保護
    • 過電圧および過熱保護
    • 入力過電圧保護
  • 小型 12 Ld 3mm x 4mm デュアルフラットノーリード (DFN) パッケージ

説明

ISL85003とISL85003Aは、ハイサイドとローサイドのFETを内蔵した同期整流降圧レギュレータです。 このレギュレータは非常に効率的な連続 3A 電流を供給しながら、4.5V ~ 18V の入力電圧範囲で動作できます。これらはすべて、非常にコンパクトな3mm x 4mm DFNパッケージで提供されます。

ISL85003はルネサス独自の製造プロセスに基づいて設計されており、最適化された電流モード・コントローラを内蔵し、非常に低いrDS(ON)FETを実現するように設計されています。 ハイサイドNFETは65mΩのrDS(ON)を持つように設計されており、ローサイドNFETは45mΩのrDS(ON)を持つように設計されています。 これら2つのFETにより、デバイスは非常に高効率の電力を負荷に供給します。

ISL85003は、DCMとCCMを自動的に切り替えて、DCMの軽負荷効率を実現できます。 CCMのスイッチング周波数は内部で500kHzに設定されています。 このデバイスは、広いライン、負荷、および温度範囲にわたって±1%の最大スタティック・レギュレーション許容誤差を提供します。 出力は、外部抵抗を使用して最小 0.8V までユーザーが調整できます。EN を 0.6V 以上にすると、コントローラがイネーブルになります。レギュレータはプリバイアス出力をサポートしています。 故障保護は、正または負の過電流状態時の内部電流制限、出力および入力の低電圧および過電圧検出、および過熱監視回路によって提供されます。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]18
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)15
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)500 - 500
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)3200
SYNCH CapabilityYes
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN4.0 x 3.0 x 0.90120.5

アプリケーション・ブロック図

Value oven platform block diagram featuring a single-MCU architecture for cooking control, user interface, temperature sensing, display management, and load control.
Scalable Oven Platform
Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs.
High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
High-end Ki wireless power receiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface, with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム (Rx)
NFC機能を内蔵し、ワイヤレスパワーを変換する高効率Ki規格レシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電の動作を実現します。
1.2kW High-Voltage Inverter with GaN-based Power Factor Correction (PFC) Block Diagram
1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ
産業用モータドライブ用のGaNベースのPFCを備えた効率的な高電圧GaN FET搭載インバータ。

その他アプリケーション

  • ネットワークおよび通信機器
  • 産業用機器のプロセス制御
  • 多機能プリンター
  • ポイントオブロードレギュレータ
  • 標準12Vレール電源
  • 組み込みコンピューティング

適用されたフィルター