メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ルネサスのHealth Monitor Bandリファレンスデザインは、ウェアラブル、ヘルスケア機器、家電、産業用機器に適した、コンパクトで低消費電力のセンシングソリューションです。 本デザインは心拍数検出に対応しており、センサから取得した信号は GreenPAK™ プログラマブルミックスドシグナルIC によって処理され、RA4E1マイコンによって解析されます。センサには、村田製作所製の圧電フィルムセンサを使用しています。 PTX30WシングルチップNFCレシーバは、TDK製アンテナと組み合わせることで NFCワイヤレス充電を可能にします。 また、DA14531MOD Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールは、スマートフォンとのスムーズなワイヤレス接続を提供します。

特長

  • GreenPAK プログラマブルミックスドシグナルICとMCUにより、センサの微小な心拍振動を検出します。
  • PTX30W NFCレシーバにより、効率的なNFCワイヤレス充電を実現します。
  • 低消費電力のBluetooth LEモジュールは、スマートフォンとのシームレスな接続を可能にします。

アプリケーション

ウェアラブル, HMIディスプレイ

使用製品

DA14531MOD
SmartBond TINY Bluetooth Low Energyモジュール
RA4E1
100MHz Arm Cortex-M33、低消費電力性能と最適化された機能のバランスに優れたエントリーラインMCU

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

PTX130W/30W NFC Wireless Charging (WLC) Evaluation Kit

PTXWLCEK アクティブ

The PTX130W-30W-EVK wireless charging (WLC) evaluation kit combines the high-efficiency, high-power PTX130W NFC WLC IC with the PTX30W fully integrated, high-power harvesting WLC listener IC. Users are able to cut development time and effort with increased flexibility for NFC wireless charging... 続きを読む

アプリケーション・ブロック図

Health Monitor Band Block Diagram
ヘルスモニタバンド
圧電センサを使用してユーザの心拍数と呼吸を読み取るウェアラブルヘルスバンド。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。