メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 4.5V to 30V input supply range
  • Up to 2A output current
  • Integrated high-side (125mΩ) and low-side (75mΩ) MOSFETs
  • 400μA quiescent current
  • Minimum on-time of 70ns & Minimum off-time of 225ns
  • 0.765V reference voltage with 2% accuracy
  • PFM mode under light load condition
  • Current mode Constant On-Time (COT) control with internal compensation
  • Internal 0.8ms soft start time
  • Protection: Low-Side Overcurrent (LSOC) limit, input Undervoltage Lockout (UVLO), Over-Temperature Protection (OTP), Output Undervoltage Protection (OUVP) with Hiccup Mode
  • Accurate EN threshold
  • 6 LD TSOT23 package

説明

The RAA211320 is an integrated 30V, 2A synchronous buck regulator with current mode constant on-time (COT) control. The RAA211320 features comprehensive protection including input undervoltage lockout (UVLO), overcurrent protection (OCP), output undervoltage protection (OUVP), and over-temperature protection (OTP).

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]30
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.765
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)16
Output Current (Max) [Rail 1] (A)2
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)475 - 475
Control TypeCOT
Peak Efficiency (%)96
IQ [Rail 1] (µA)400
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSOT2.9 x 1.6 x 0.8761

アプリケーション・ブロック図

Three-Phase MCU-Based Wallbox with High-Level Communication PLC block diagram showing metrology and system MCUs, PLC, NFC, WLAN/Bluetooth LE, Ethernet, EV charging control, residual current detection, AC metering, onboard charger interface, and safety circuits.
Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス
住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム
High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
High-end Ki wireless power receiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface, with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム (Rx)
NFC機能を内蔵し、ワイヤレスパワーを変換する高効率Ki規格レシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電の動作を実現します。
Level 2 EV Charger Block Diagram
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
48V/3kW Motor Control for 2/3 Wheelers Block Diagram
48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御
48V/3kWのモータ制御システムは、スケーラブルなインバータ設計、位相過電流障害検出、ASIL-B安全性を特長としています。
MIDI Linked Illumination Controller Block Diagram
MIDI連動イルミネーションコントローラ
MCU駆動のシステムは、MIDIを解釈してLEDを制御し、音楽と同期した照明を作成します。
Interactive block diagram of a highly secure drug delivery system features an NFC authentication and rich connectivity.
NFC認証と豊富なコネクティビティを備えた安全性の高いドラッグデリバリシステム
適切な投薬と送達のための精密な投与と安全機能を備えた安全なドラッグデリバリシステム。
Smart compost maker block diagram showing AC-powered motor control, temperature and humidity sensing, Wi-Fi connectivity, heating coil control, and an MCU-based system for automated composting management.
スマート堆肥メーカー
Wi-Fi、モータドライブ、タッチコントロールを特徴とするスマート堆肥メーカー設計により、迅速かつ効率的なプロトタイピングを実現します。
Full HD display HMI platform block diagram leverages an MPU-based architecture with Full HD display, camera, audio, Ethernet, CAN, USB, and flexible HMI expansion interfaces.
ハイエンドの機能豊富なHMIプラットフォーム
ディスプレイ解像度、オーディオ、スピーカなどの豊富な機能をサポートする柔軟なHMIプラットフォーム。
Smart HVAC control with integrated slave actuator block diagram showing MCU-based control of compressor and fan motors, pressure and flow sensing, wireless connectivity, capacitive-touch user interface, and isolated communication between control and actuator boards.
スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御
このHVACシステム用のスレーブアクチュエータ設計は、低電力、安全な双方向パケットデータフロー、および自動ルーティングを提供します。
Smart HVAC master actuator block diagram featuring MCU-based BLDC fan motor control, hall sensor feedback, capacitive-touch and LCD interfaces, wireless connectivity, and flow sensor monitoring.
スマートHVACマスタアクチュエータ
AI駆動のセットポイント、マルチセンサデータ、フェイルセーフ冗長性を備えたスマートHVACマスタアクチュエータ。

その他アプリケーション

  • General purpose
  • Industrial power supplies
  • Embedded systems and I/O supplies

適用されたフィルター