メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。
本製品は、無償で提供します。

 

特長

  • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
  • タッチセンサ感度の自動チューニング
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)バージョンアップ内容ダウンロード動作環境
QE for Capacitive TouchV4.3.02026/03/24RAファミリ
RL78ファミリ
RXファミリ
Renesas SynergyTM
リリースノート参照ダウンロードe² studioプラグイン(Note2)(Note3)
動作環境

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. RAファミリをご利用の方はRAファミリ向けe² studioインストーラのご使用をおすすめします。詳細はFlexible Software Package (FSP)のGitHub ページをご参照ください。
  3. Renesas SynergyTM向けには SSP(Synergy  Software  Package)が含まれているプラットフォームインストーラでインストールすることをお勧めします。
    詳細はこちら

インストール方法

 

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 236.67 MB English
1件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 549 KB English
QE for Capacitive Touch は、統合開発環境e2 studio 上で動作するソリューション・ツールキットのひとつです。RX ファミリ/RA ファミリ/RL78 ファミリ/Renesas Synergy マイコンの静電容量式タッチセンサを使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。
ツールニュース-リリース PDF 231 KB English
CTSUモジュールおよびQE for Capacitive TouchのリビジョンアップでCTSU2の機能安全セルフテストソフトウェアの機能改善を行いました。本機能をご使用の際は、リビジョンアップをお願いします。
アプリケーションノート PDF 7.07 MB English
機能安全は、自動電子制御システムがさまざまな分野へと拡大するにつれて、システム設計において重要な要素となっています。本資料では、静電容量式タッチセンサ(CTSU)向けの機能安全セルフテストソフトウェアについて説明しています。
ツールニュース-リリース PDF 245 KB English
アプリケーションノート PDF 3.83 MB English , 简体中文
本アプリケーションノートでは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるQE for Capacitive Touchを用いたパラメータ調整方法について解説します。自動調整に加え、タッチのパフォーマンスを最適化するためのアドバンスドモード(高度な設定)および調整可能なCTSUパラメータの概要を説明します。
アプリケーションノート PDF 14.54 MB English , 简体中文
本アプリケーションノートは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるタッチ電極の設計指針と設計例を体系的にまとめたものです。自己容量方式および相互容量方式それぞれについて、電極形状、配線、シールド構成などの推奨設計および留意事項を示し、各計測方式に適した応用例についても解説します。
アプリケーションノート PDF 2.76 MB English
ルネサスの静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)の機能強化版であるCTSU2は、ノイズ対策機能の一つとしてアクティブシールドをサポートしています。本書はCTSU2のアクティブシールドを応用した自己容量耐水ボタンデモセットのソフトウェアについて説明します。
アプリケーションノート PDF 2.73 MB English , 简体中文
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチは、RX、RA、RL78ファミリやRenesas Synergy™ MCUに搭載されたCTSUモジュールを用いて人体接触による微小な静電容量変化を検出します。自己容量方式と相互容量方式があり、CTSUはスイッチトキャパシタ回路で静電容量を数値化し、ドリフト補正やノイズ除去フィルタを適用します。本資料はセンサ種類、MCUラインアップ、ハードウェア設計、ソフトウェア構成、チューニング、開発環境、評価キットを網羅し、静電容量タッチ製品開発を支援します。
パンフレット PDF 1023 KB English , 简体中文
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch を V4.2.0 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Capacitive Touch は、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、自動チューニングで決定するセンサドライブパルス周波数の改善(CTSU2) と、新製品である RA0L1 グループ,RL78/F22, RL78/F25, RL78/L23のサポートです
リリースノート PDF 579 KB English
QE for Capacitive Touch は、統合開発環境e² studio上で動作するソリューション・ツールキットのひとつです。RX ファミリ/RA ファミリ/RL78 ファミリ/Renesas Synergy マイコンの静電容量式タッチセンサを使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。
アプリケーションノート PDF 994 KB English
本書はRL78/F22 搭載静電容量タッチ評価システムのソフトウェアについて説明します。
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
アプリケーションノート PDF 915 KB English
アプリケーションノート PDF 1.54 MB English
アプリケーションノート PDF 1.07 MB English
アプリケーションノート PDF 5.63 MB English
アプリケーションノート PDF 1.63 MB English
アプリケーションノート PDF 8.85 MB English
静電容量タッチ評価システムを用いた、タッチアプリケーションの開発手順を解説します。本アプリケーションノートでは、CS+、スタンドアロン版スマート・コンフィグレータ、スタンドアロン版 QE for Capacitive Touch を使用した開発をサポートします。スタンドアロン版 QE for Capacitive Touch を使用することで、デバイスや IDE に依存しない柔軟な開発が可能です。
ツールニュース-注意事項 PDF 164 KB English
アプリケーションノート PDF 9.15 MB English
アプリケーションノート PDF 1.05 MB English
ツールニュース-リリース PDF 205 KB English
リリースノート PDF 563 KB English
アプリケーションノート PDF 1.05 MB English
AI生成コンテンツ: RA4L1搭載静電容量タッチ評価システムのソフトウェアは、FSP ConfigurationおよびQE for Capacitive Touchで生成されたコンポーネントを統合し、静電容量タッチ動作を確認します。電極ボードのボタン、スライダ、ホイールのタッチ入力に応じてLEDを制御し、CPUボードのプッシュボタンとも連動します。動作周波数80MHz、電圧5VでRA4L1マイコンを使用し、e2 studioやArm GNU Toolchain、QEツールで開発支援を行います。周辺機能にはタッチ制御、CTSU計測、シリアル通信によるチューニング・モニタリング、AGTタイマによるLED制御が含まれます。
アプリケーションノート PDF 13.97 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチセンサユニット(CTSU)がIEC61000規格に定められた各種EMCノイズに対して耐性を高める方法を解説する。RFノイズ、静電気放電(ESD)、電気的高速過渡現象(EFT)などのノイズ源と、それに対するハードウェア設計やソフトウェアフィルタ、CTSU固有のノイズ低減機能を紹介。ノイズ環境下での安定したタッチ検出を実現するための評価結果や性能基準も示す。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: RX261のCTSU2SLa自動判定機能と複数電極接続機能を活用し、低消費電力での静電容量タッチ動作を実現するソフトウェアを説明する。ソフトウェアはスタンバイモードとアクティブモードの2つを持ち、スタンバイモードでは低消費電力で複数電極を同時に計測し、タッチ検出でアクティブモードに移行。アクティブモードではボタンやスライダー、ホイールが動作し、非タッチ状態や特定条件でスタンバイに戻る。RX261/RX260の評価環境や消費電力測定についても記載。
ツールニュース-リリース PDF 217 KB English
リリースノート PDF 534 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 124 KB English
アプリケーションノート PDF 2.28 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量センサユニット向けのソフトウェアフィルタは、FIR、IIR、単極IIR、メディアンフィルタなどの各種フィルタ技術を用いて、タッチノイズ耐性と検出の安定性を向上させる。RA2L1、RX130、RL78/G16マイコン群に対応したフィルタの動作、仕様、APIの使用方法、組み込み手順を詳述。サンプルプロジェクトやコード構成、パラメータ調整方法も含み、開発者が静電容量タッチセンサにおけるフィルタリングを効果的に実装・最適化できる。
アプリケーションノート PDF 813 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコン搭載の静電容量タッチ機能を検証するサンプルコードで、自己容量タッチボタン、ホイール、スライダの全電極をサポートし、LED制御も行います。USBシリアル通信を有効にし、QEソフトウェアによるシリアルモニタリングとチューニングを115200bpsで実施可能です。スマート・コンフィグレータとQEで生成されたコンポーネントを使用し、32MHz動作のRL78/G23で動作します。タッチ設定やLED制御、スイッチ処理のソースファイルが含まれています。
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
リリースノート PDF 1.23 MB English
アプリケーションノート PDF 847 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G22マイコン搭載の静電容量タッチ機能評価用サンプルコードは、ボタン、ホイール、スライダの電極をサポートします。Smart Configuratorで生成したコンポーネントとQEによるチューニングファイル、LED制御アプリケーションを統合しています。USBシリアル通信によりQEでのシリアルモニタリングとチューニングが可能です。LED制御は静電容量タッチ連動またはCPUボードのプッシュボタン連動で切り替えられます。ソフトウェアはハードウェア抽象化、タッチセンシング、UART、タイマ、ポート制御のコンポーネントで構成され、開発に適したファイル構成となっています。
リリースノート PDF 1000 KB English
アプリケーションノート PDF 2.25 MB English
アプリケーションノート PDF 838 KB English
AI生成コンテンツ: RA6M2搭載の静電容量タッチ評価システムソフトウェアは、自己容量タッチボタン、ホイール、スライダの電極を動作・評価し、LED制御と連動します。USBシリアル通信によりQEツールでのチューニングとモニタリングをサポートします。RA6M2マイコン(120MHz、5V)上で動作し、e2 studioとFSPコンポーネントを使用。ソフトウェアはタッチ設定、LED・スイッチ制御、シリアル通信モジュールで構成され、主要ファイルにはタッチ設定ソースやLED制御ソース、メインアプリケーションが含まれます。定数はポート割当やタイミングを定義します。
クイックスタートガイド PDF 2.64 MB English
アプリケーションノート PDF 593 KB English
クイックスタートガイド PDF 1.24 MB English
アプリケーションノート PDF 2.23 MB English
AI生成コンテンツ: RX MCU、QE、FITモジュールを使用した静電容量タッチアプリケーションの開発手順を説明します。e2 studioとスマート・コンフィグレータによるプロジェクト作成、QE for Capacitive Touchによるタッチインターフェースの作成とチューニング、FITモジュールAPIの統合を解説します。開発環境にはRX140評価システムやRenesas CC-RXコンパイラが含まれます。メインループはグローバルフラグをチェックし、タッチデータを処理します。
ツールニュース-リリース PDF 224 KB English
ツールニュース-リリース PDF 559 KB English
リリースノート PDF 910 KB English
アプリケーションノート PDF 2.89 MB English
AI生成コンテンツ: IAR Embedded Workbench for Renesas RX(IAR EWRX)でスタンドアロン版QE for Capacitive Touchを使用し、静電容量式タッチセンサの自動調整とモニタリングを行う手順を説明する。IAR EWRX、スマート・コンフィグレータ、QEツールのインストール方法、スマート・コンフィグレータを用いたプロジェクト準備、生成コードのビルド方法を解説。設定ファイル作成、タッチインタフェース構築、センサ調整、結果のモニタリングまでのワークフローを示す。対応評価キットや必要なソフトウェアバージョンも記載。
リリースノート PDF 343 KB English
アプリケーションノート PDF 6.36 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Capacitive Touchは、AIの専門知識がなくても静電容量タッチセンサを用いたAIベースの3Dジェスチャ認識を可能にします。ジェスチャデータの記録、AIモデルの自動生成(前処理・学習含む)、実機でのリアルタイムモニタリングとチューニングをサポートします。RX/RA/RL78 Renesas Synergy™プラットフォームの静電容量タッチIP搭載デバイスに対応し、RA2L1で動作確認済みです。e2 studio IDEや各種エミュレータと連携し、ジェスチャアプリ開発とAIの反復改善を効率的に行えます。
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 517 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRX130搭載静電容量タッチ評価システムのサンプルコードのソフトウェア仕様とファイル構成を示している。スマート・コンフィグレータで生成されたBSP、CMTドライバ、CTSU QE API、SCIドライバ、Touch QE APIなどのコンポーネント構成図を含む。ファイル構成にはタッチインタフェース、LED制御、ドライバモジュールに関するソースやヘッダ、設定ファイル、フォルダが記載されている。
ツールニュース-注意事項 PDF 226 KB English
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB English
リリースノート PDF 291 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 108 KB English
アプリケーションノート PDF 2.06 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioおよびIAR Embedded Workbench for ARM(IAR EWARM)を使用して、ルネサスRAマイクロコントローラ向け静電容量式タッチアプリケーションの開発プロジェクトを作成・設定する方法を説明しています。プロジェクト作成、デバイスやツールチェーンの選択、QE for Capacitive Touchで生成したチューニングコードのIAR EWARMへのコピー手順を含みます。対応環境はe2 studio、RAスマート・コンフィグレータ、GNU Arm Embedded Toolchainです。RA2L1評価キット向けの設定調整やドライバ統合も詳細に解説しています。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioおよびKeil MDKを使用して、静電容量式タッチ対応のRAマイクロコントローラ向けプロジェクトの作成と設定方法を説明する。開発環境の構築、デバイスやボード、ツールチェーンの選択、チューニングコードのKeil MDKへのコピー手順を詳述。プロジェクト作成、タッチセンサ構成、調整、ドライバ追加、実行までの手順を網羅。必要なソフトウェアツールとバージョンも明記している。
ツールニュース-リリース PDF 182 KB English
リリースノート PDF 279 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 125 KB English
リリースノート PDF 271 KB English
ツールニュース-リリース PDF 232 KB English
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
リリースノート PDF 248 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 101 KB English
アプリケーションノート PDF 1.43 MB English
AI生成コンテンツ: Synergy MCUグループを用いた静電容量タッチアプリケーションの開発手順を説明する。e2 studioでのプロジェクト作成、Synergyスマート・コンフィグレータによるモジュール追加、QE for Capacitive Touchを用いたタッチインタフェースの作成、チューニング、モニタリングをカバーする。開発環境はS3A7 MCUボード、AE-CAP1評価キット、e2 studio、GNU ARMコンパイラ、SSPを含む。API呼び出しやデバッグ設定も解説。
ツールニュース-リリース PDF 224 KB English
リリースノート PDF 269 KB English
リリースノート PDF 234 KB English
ツールニュース-リリース PDF 224 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 396 KB English
リリースノート PDF 464 KB English
ツールニュース-リリース PDF 226 KB English
ツールニュース-リリース PDF 404 KB English
リリースノート PDF 241 KB English
ツールニュース-リリース PDF 1.01 MB English
ツールニュース-リリース PDF 1.12 MB English
ツールニュース-リリース PDF 725 KB English
77件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 7.52 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 自動車
Compiler: CC-RL Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
本書はRL78/F22 搭載静電容量タッチ評価システムのソフトウェアについて説明します。
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 5.93 MB English
アプリケーション: スマート家電, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RL Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 7.69 MB English
アプリケーション: スマート家電, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RL Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.10],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2]
ログインしてダウンロード ZIP 2.97 MB English
アプリケーション: HMI静電容量式タッチ, スマート家電, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 8.75 MB English
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI), 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 7.61 MB English Compiler: CC-RL IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.9.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2]
ログインしてダウンロード ZIP 7.41 MB English
アプリケーション: スマート家電, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 27.34 MB English
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RL Function: Application Example, HMI IDE: CS+ for CC
CS+とスタンドアロン版 QE for Capacitive Touch を用いて開発されたタッチアプリケーション例です。簡潔な実装例と応用例の2種類のプロジェクトが用意され、いずれも静電容量タッチ評価システム上ですぐに動作を確認できます。アプリケーションノートと併せて開発手順を理解するためのリファレンスとして活用できます。
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 23.20 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example, HMI IDE: CS+ for CC
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v5.80],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2]
ログインしてダウンロード ZIP 3.47 MB English
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.44],[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 19.95 MB English
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RX Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.10 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.13]
ログインしてダウンロード ZIP 6.43 MB English Compiler: CC-RL Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.13]
ログインしてダウンロード ZIP 6.43 MB English Compiler: CC-RL Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.94 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.6.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|10.3-2021.10]
ログインしてダウンロード ZIP 2.56 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: GNU Arm Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|v1.34],[Toolchains=CC-RX|v3.04.00]
ログインしてダウンロード ZIP 21.92 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX Function: Evaluation Kit IDE: e2 studio
17件

関連ボード&キット

機能

GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に

初心者でも簡単なGUI操作でタッチインタフェース構成の作成、タッチ入力状態のモニタリング、パラメータ調整が可能です。また、リアルタイムでチューニングパラメータを調整、反映し、その結果をすぐ表示できるため、静電気が多い状態や手が濡れた状態など、様々なケースで最適なパラメータを探すことに役立ちます。

画像
QE for Cap Touchフローイメージ
画像
調整機能

タッチセンサ感度の自動チューニング

静電容量式タッチセンサの自動的な感度チューニングが可能です。メッセージに従って進行すると、数分以内で基本的なチューニングができます。

画像
チューニング機能

3Dジェスチャ認識

静電容量センサ上でAIに覚えさせたいジェスチャを実際に行うだけで、”誰の手でも”反応するジェスチャアプリケーションを、AIの専門スキル不要で開発できます。

画像
QEgesture-concept

サポートドライバとミドルウェア

デバイスドライババージョン
RAファミリCSTU (Capacitive Touch Sensing Unit) Driver
RAファミリ用 Flexible Software Package (FSP) コンポーネント
コンポーネント名: r_ctsu
V6.4.0
Touch Middleware
RAファミリ用 Flexible Software Package (FSP) コンポーネント
コンポーネント名: rm_touch
V6.4.0
RXファミリCTSU用ドライバ
RX Family QE CTSU Module Using Firmware Integration Technology
モジュール名: r_ctsu_qe
V3.30
タッチ用ミドルウェア
RX Family QE Touch Module Using Firmware Integration Technology
モジュール名: rm_touch_qe
V3.30
RL78ファミリCTSU用ドライバ
RL78 Family QE CTSU Module Software Integration System
モジュール名: r_ctsu
V2.30
タッチ用ミドルウェア
RL78 Family QE Touch Module Software Integration System
モジュール名: rm_touch
V2.30
Renesas SynergyCTSU (Capacitive Touch Sensing Unit) Driver
Synergy Software Package (SSP) コンポーネント
コンポーネント名: r_ctsuv2
V2.6.0
Capacitive Touch Framework
Synergy Software Package (SSP) コンポーネント
コンポーネント名: sf_touch_ctsuv2
V2.6.0

QE for Capacitive Touch関連のミドルウェア追加と設定の詳細はこちら

動作確認済みデバッグツール

デバイスE2エミュレータE2エミュレータLiteSEGGER J-Link
RAファミリ
RXファミリ
RL78ファミリ 
Renesas Synergy  

 

サポートコミュニティ

  1. ルネサスさんのRenesas Extensions for Visual Studio Codeを使ってみるスレッド

    ... /debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探し ...

    2023年3月4日

ナレッジベース

  1. RAファミリ: 電容タッチセンサ対応開発支援ツールQE for Capacitive TouchのUARTシリアルでのモニタリング機能開始に失敗する

    ... を使用したモニタリング機能を実行しようとしています。電容タッチアプリケーションをRAマイコンに書き込 ...

    2025年2月17日
  2. RL78ファミリ: RL78マイコンでのタッチ開発

    ... ート・コンフィグレータQE for Capacitive Touchのインストールはこちら:電容タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch適 ...

    2025年8月27日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。