メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

RL78/L23搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。 キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

本キットは16セグメント8桁のLCDパネルを接続できるオプション回路を備えています。LCDパネルをピンソケットにより脱着可能にする場合は、ご使用になるLCDパネルのピンサイズに適合するピンソケットをご用意ください。

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インタフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RL78/L23 MCU (R7F100LPL3CFB) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU2La)端子36チャネル使用可能
  • LCDインタフェースに 16セグメント8桁を接続可能 (LCDは同梱されません)

アプリケーション

HMI静電容量式タッチ

使用製品

サンプル&ご購入

RTK0EG0063S01001BJ 評価ボード

RTK0EG0063S01001BJ

アクティブ
1u | $152.94参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。