メインコンテンツに移動

特長

  • 48MHz Arm Cortex-M4 CPU
  • Ideal for control applications that need to drive a segment LCD panel
  • Optimal combination of low power and high performance
  • Segment LCD controller
  • Capacitive Touch Sensing Unit (CTSU)
  • USB 2.0 Full-Speed
  • 14-bit A/D converter, 12-bit D/A converter, temperature sensor
  • Safety and security features

説明

S3A6 MCUグループは、セグメントLCDパネルを駆動する必要のある制御アプリケーションに最適な、CPUコアArm®Cortex®-M4、最速48MHz、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMを搭載し、高性能でありながら低消費電力を兼ね備えています。セグメントLCDコントローラ、静電容量式タッチ・センシング・ユニット、USB 2.0フルスピード、14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、温度センサ、安全性とセキュリティ機能を備えています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

パラメータ

属性
Program Memory (KB)256
RAM (KB)32
Carrier TypeEmbossed Tape, Tray
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports28, 36, 52, 84
Temp. Range (°C)-40 to +85, -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)48
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
SCI or UART (ch)0, 4
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
8-Bit D/A Converter (ch)2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
Security & Encryption128-bit Unique ID, TRNG, AES128, AES256, GHASH

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN6 x 6 x 0.8400.5
HWQFN8 x 8 x 0.8640.4
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5
QFN7 x 7 x 0.8480.5
TFLGA7 x 7 x 1.051000.65

アプリケーション

  • 機器制御

適用されたフィルター