メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 240MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
  • Designed for high-compute, performance-intensive, networked control applications requiring full memory redundancy
  • Graphics LCD Controller
  • 2D Drawing Engine
  • Capacitive Touch Sensing Unit
  • Advanced analog
  • Ethernet MAC Controller with IEEE 1588 PTP
  • USB 2.0 High-Speed and Full-Speed
  • SDHI
  • Quad SPI
  • Safety and security features, to handle a wide range of complexity

説明

フルメモリの信頼性・安全性の確保が要求される高計算、高性能、高負荷のネットワーク制御アプリケーション向けに設計されたS7G2 MCUグループは、3〜4MBのフラッシュメモリと640KBの2bit エラー検知機能搭載SRAMを備えています。 高性能なグラフィックスLCDコントローラ、2D描画エンジン、静電容量式タッチセンシング・ユニット、高度なアナログ信号処理、IEEE 1588 PTPを使ったイーサネットMACコントローラ、USB 2.0高速/フルスピード、SDHI、クワッドSPI、そして安全性とセキュリティを備え、様々な領域の複雑な処理も可能となっています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUARM Cortex-M4
Program Memory (KB)3072, 4096
RAM (KB)640
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports70, 104, 126, 172
DMA (ch)8
DRAM I/FSDRAM
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)240
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed10M/100M
Ethernet (ch)1, 2
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)10
SPI (ch)2
I2C (#)2, 3
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)24, 28
32-Bit Timer (ch)12, 14
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)16, 19, 21, 25
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)12, 18
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecJPEG
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, 3DES/ARC4, ECC, RSA, DSA, SHA-1, SHA224/SHA256, GHASH

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA13 x 13 x 1.41760.8
BGA13 x 13 x 1.42240.8
LGA7 x 7 x 1.051450.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5
LQFP20 x 20 x 1.41440.5
LQFP24 x 24 x 1.71760.5

アプリケーション

  • 工業プロセス制御

適用されたフィルター